工具快换模块

电气模块:KM14

电气模块:KM14

14 针(12 针 5 安培/250VAC,2 针 13 安培/250VAC)电气模块

查看所有功能
型号 KM14
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • 14 引脚(12 引脚 @ 5 安培/250VAC,2 引脚 @ 13 安培/250VAC)。
  • 微型尺寸,配有 MS 快速断开连接器。
  • 主模块上的非接触式触点。
  • 触点防尘防潮密封。

材料

  • 镀贵金属插针。
  • 阳极氧化铝
  • 镀铝
规格 价值
电气等级 12 引脚 @ 5 安培/250VAC
2 个引脚 @ 13 安培/250VAC
主侧重量 0.34 千克
工具侧重量 0.34 千克
插针总数 14
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
下载 下载类型 语言
KM14 模块图纸 图纸 English
下载 说明
9120-KM14-T 工具侧 14 引脚模块,5 安培时有 (12) 个引脚,13 安培时有 (2) 个引脚
9120-KM14-M 主控端 14 引脚模块,有 (12) 个 5 安培引脚和 (2) 个 13 安培引脚
部件编号 说明
工具架 9120-KM14-M 14 针电气模块,5 安培(12)针,13 安培(2)针 – 主设备侧
工具架 9120-KM14-T 14 引脚电气模块,带 (12) 个 5 安培引脚和 (2) 个 13 安培引脚 – 工具侧

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。