工具快换模块

电气模块:KRB

电气模块:KRB

电气模块,主站上有 5 针 M12 线组;0-16 工具 ID,工具上无连接器

查看所有功能
型号  KRB
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • 5 针。
  • 3 安培/110VDC。
  • 工具侧有 0-16 工具 ID。
  • 工具侧无连接器。
  • 仅用于 QC-11。
  • 主模块上有免接触触点。
  • 触点防尘防潮密封。
  • 警告:工具模块上的触点突出外壳。装配或维护时请注意避免损坏触点。
  • 注:KR5B 主控模块包括专用于 SIP-8604 的辅助安装紧固件。要使用补充紧固功能,请使用 SIP-8604 或类似的 SIP。

材料

  • 镀贵金属销钉。
  • 阳极氧化铝
  • 镀锌铝
规格 价值
电气等级 3 安培/110 伏直流
主侧重量 0.21 千克
工具侧重量 0.10 千克
插针总数 5
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
下载 下载类型 语言
KR5B-M、KRB-T 模块图纸 图纸 English
下载 说明
9120-KR5B-M KR5B 主电气模块,5 针 M12 线组
9120-KRB-T KRB 工具电气模块,0-16 工具 ID,无连接器
部件编号 说明
工具架 9120-KR5B-M 电气模块,5 针 M12 线组 – 主站侧
工具架 9120-KRB-T 电气模块,0-16 工具 ID,无连接器 – 工具侧

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。