工具快换模块

电气模块:M8-005

电气模块:M8-005

8 引脚分立直通式电气模块,QC-005,M8 连接器,1.5 Amp/30VAC

型号 M8-005
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

  • 8 引脚。
  • 分立直通电气模块。
  • M8 接头。
  • 1.5 安培/30 伏交流。
  • 用于 QC-5。
规格 价值
电气等级 1.5 安培/30 伏交流
主侧重量 0.03 公斤
工具侧重量 0.03 公斤
插针总数 8
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
下载 下载类型 语言
M8-005 模块图 图纸 English
下载 说明
9120-M8M-005 M8M 电气主模块,8 针,M8 连接器,QC-5,1.5 A / 30 VAC
9120-M8T-005 M8T 电气工具模块,8 针 M8 连接器,QC-5,1.5 A / 30 VAC
部件编号 说明
工具架 9120-M8M-005 8 引脚离散直通式电气模块,QC-005,M8 连接器,1.5 Amp/30VAC – 主站侧
工具架 9120-M8T-005 8 引脚离散直通式电气模块,QC-005,M8 连接器,1.5 Amp/30VAC – 工具侧

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。