产品特点
特点
- 重量轻、结构紧凑,适合小型质控应用
- M12 连接器接口,提供 12 个直通信号。
- 切向电缆出口,提供左右方向选择。
- 与 QC-7 工具快换装置兼容。
材料
- PPS
- 镀金触针
| 规格 | 价值 |
|---|---|
| 电气等级 | 1.0 A/<50 VDC |
| 主侧重量 | 0.045 公斤 |
| 工具侧重量 | 0.045 公斤 |
| 插针总数 | 12 |
| 工作温度范围 | -28.9 °C 至 65.6 °C |
| 下载 | 说明 |
|---|---|
| 9120-ML12R-M | ML12R 主电气模块 QC-7,右出口,罐装 |
| 9120-ML12R-T | ML12R 工具电气模块 QC-7,右出口,罐装 |
- 筛选方式 部件编号
- 9120-ML12-M
- 9120-ML12R-M
- 9120-ML12R-T
- 9120-ML12-T
| 部件编号 | 说明 | ||
|---|---|---|---|
|
9120-ML12-M | 使用 M12 公接头和母接头的 12 芯直通式电气模块。ML12 的连接器从模块左侧输出,ML12R 的连接器从模块右侧输出。ML12 和 ML12R 主控端和工具端不可混用。 |
|
|
9120-ML12R-M | 使用 M12 公接头和母接头的 12 芯直通式电气模块。ML12 的连接器从模块左侧输出,ML12R 的连接器从模块右侧输出。ML12 和 ML12R 主控端和工具端不可混用。 |
|
|
9120-ML12R-T | 使用 M12 公接头和母接头的 12 芯直通式电气模块。ML12 的连接器从模块左侧输出,ML12R 的连接器从模块右侧输出。ML12 和 ML12R 主控端和工具端不可混用。 |
|
|
9120-ML12-T | 使用 M12 公接头和母接头的 12 芯直通式电气模块。ML12 的连接器从模块左侧输出,ML12R 的连接器从模块右侧输出。ML12 和 ML12R 主控端和工具端不可混用。 |
|