工具快换模块

电气模块:MM8

电气模块:MM8

带 8 针 M8 连接器的电气模块 MC-10

查看所有功能
型号  MM8
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • 专为 MC-10 设计。
  • 8 针 M8 连接器 – 带键槽,可垂直输出 90 度电缆。
  • 1.5 安培/30 伏直流。
  • 符合 ISO/TS 15066:2016 标准,无锋利、尖锐、剪切或切割边缘。

材料

  • 玻璃填充的天然 Delrin 外壳
规格 价值
电气等级 1.5 安培/30 伏直流
主侧重量 0.02 千克
工具侧重量 0.02 千克
插针总数 8
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
下载 下载类型 语言
MM8 模块图纸 图纸 English
下载 说明
9122-MM8-T MM8 电气工具模块,MC-10
9122-MM8-M MM8 电气主模块,MC-10
部件编号 说明
工具架 9122-MM8-M 带 8 针 M8 连接器的电气模块,MC-10 – 主站侧
工具架 9122-MM8-T 带 8 针 M8 连接器的电气模块,MC-10 – 工具侧

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。