产品特点
特点
- 8 针。
- 20 安培、500VAC/700VDC。
- 安费诺 MS 型连接器,用于连接主控模块和工具模块。
- 触点采用防流体密封。
- 主模块高出主模块。根据需要调整机器人接口板以进行补偿。
- 工具模块延伸至工具板下方。
材料
- 铝外壳
- 弹簧销上的镀贵金属头。
- 镀贵金属触针
- 丁腈橡胶密封圈
| 规格 | 价值 |
|---|---|
| 电气等级 | 20 安培/500VAC,700VDC |
| 主侧重量 | 0.57 千克 |
| 工具侧重量 | 0.48 公斤 |
| 插针总数 | 8 |
| 工作温度范围 | -28.9 °C 至 65.6 °C |
| 下载 | 说明 |
|---|---|
| 9120-MT8-M | 8 针 20A/500VAC/700VDC 电气模块 |
| 9120-MTS8-T | MTS8 电气模块,工具,轴连接器 |
| 9120-MT8-T | 8 针 20A/500VAC/700VDC 电气模块 |
| 9120-MT8L-T | 工具电气模块 8 针 20 安培 @ 500 VAC / 700 VDC。与标准 MT8 相比,连接器重新定位 180 度。 |
| 9120-MT8L-M | 主电气模块 8 针 20 安培 @ 500 VAC / 700 VDC。与标准 MT8 相比,连接器重新定位 180 度。 |
| 9120-MTS8-M | MTS8 电气模块,主站,轴连接器 |
- 筛选方式 部件编号
- 9120-MT8L-M
- 9120-MT8L-T
- 9120-MT8-M
- 9120-MT8-T
- 9120-MTS8-M
- 9120-MTS8-T
| 部件编号 | 说明 | ||
|---|---|---|---|
|
9120-MT8L-M | 8 针、20 安培、500VAC/700 VDC 电气模块 |
|
|
9120-MT8L-T | 8 针、20 安培、500VAC/700 VDC 电气模块 |
|
|
9120-MT8-M | 8 针、20 安培、500VAC/700 VDC 电气模块 |
|
|
9120-MT8-T | 8 针、20 安培、500VAC/700 VDC 电气模块 |
|
|
9120-MTS8-M | 8 针、20 安培、500VAC/700 VDC 电气模块,轴向连接器 – 主站侧 |
|
|
9120-MTS8-T | 8 针、20 安培、500VAC/700 VDC 电气模块,轴向连接器 – 工具侧 |
|