工具快换模块

电气模块:MTA6

电气模块:MTA6

MT 型电源模块,带安费诺连接器 最大额定电流 45 安培

查看所有功能
型号 MTA6
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • 7 针。
  • 45 安培,500VAC/700VDC。
  • 提供安全接地触点,将接地从主设备传递到工具。模块外壳接地。
  • 安费诺 MS 型连接器,用于连接主控模块和工具模块。
  • 触点采用防流体密封。
  • 模块应安装在 QC-100 或更大的工具快换装置上,以处理最大额定电流和 100% 工作循环而不会过热。
  • 最大电流条件下允许的最高环境温度为 100 华氏度。
  • 主模块可能高出主板。根据需要调整机器人接口板进行补偿。
  • 工具模块可能会延伸至工具板下方。
  • 可提供氟橡胶密封件

材料

  • 镀镍铝外壳、
  • Peek® 销块
  • 钢和不锈钢紧固件
规格 价值
电气等级 45 安培/500VAC/700VDC
主侧重量 0.46 千克
工具侧重量 0.58 千克
插针总数 7
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
下载 下载类型 语言
MTA6 模块图纸 图纸 English
下载 说明
9120-MTA6-T MTA6 电源模块,工具罐装
9120-MTA6-M MTA6 电源模块,主灌封
部件编号 说明
工具架 9120-MTA6A-M MT 型电源模块,带安费诺连接器 最大额定电流 45 安培
工具架 9120-MTA6A-T MT 型电源模块,带安费诺连接器 最大额定电流 45 安培
工具架 9120-MTA6-M MT 型电源模块,带安费诺连接器,最大额定电流 45A – 主电源侧
工具架 9120-MTA6-T MT 型电源模块,带安费诺连接器,最大额定电流 45A – 工具

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。