工具快换模块

电气模块:MTS9

电气模块:MTS9

9 针、28 安培/500VAC/700VDC 电气模块,直式版本

查看所有功能
型号  MTS9
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 组件

产品特点

特点

  • 9 针。
  • 28 安培,500VAC/700VDC。
  • 提供安全接地触点,将接地通过主站传递给工具。
  • 安费诺 MS 型连接器,用于连接主站和工具模块。
  • 触点采用防流体密封。
  • 模块应安装在 QC-100 或更大的工具快换装置上,以处理最大额定电流和 100% 工作循环而不会过热。
  • 在这些条件下允许的最高环境温度为 100°F。
  • 主模块可能高出主板。根据需要调整机器人接口板进行补偿。
  • 工具模块可能会延伸至工具板下方。

材料

  • 铝外壳
  • 专门设计的低电阻触针
  • 镀贵金属触针
  • 丁腈橡胶密封圈。
规格 价值
电气等级 28 安培/500VAC/700VDC
主侧重量
工具侧重量
插针总数 9
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
下载 下载类型 语言
MTS9 模块图纸 图纸 English
MT9 系列大功率模块手册(包括 MT9、MTS9、MT9VL、MT9A) 手册 English
部件编号 说明
工具架 9120-MTS9-M 28 安培、9 针电气轴向模块,500VAC/700VDC。直式版本 – 主侧
工具架 9120-MTS9-T 28 安培、9 针电气轴向模块,500VAC/700VDC。直式版本 – 工具侧

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。