产品特点
特点
- 12 针。
- 2 安培/60VAC/75VDC。
- 主控端采用非接触式触点。
- 接合时防潮防尘密封。
材料
- 铝外壳
- 弹簧销上的镀贵金属头
- 镀贵金属触针
- 丁腈橡胶密封圈
规格 | 价值 |
---|---|
电气等级 | 2 安培/60 伏交流/75 伏直流 |
主侧重量 | 0.20 千克 |
工具侧重量 | 0.14 千克 |
插针总数 | 12 |
工作温度范围 | -28.9 °C 至 65.6 °C |
- 筛选方式 类型
- 图纸
下载 | 下载类型 | 语言 |
---|---|---|
R12 模块图纸 | 图纸 | English |
下载 | 说明 |
---|---|
9120-R12-T | 带 M12、12 针母接头的 12 针直通模块,支持 Coherix predator 3D 摄像头电源/IO – 工具侧 |
9120-R12-M | 带 M12 12 针公连接器的 12 针直通模块,支持 Coherix predator 3D 摄像头电源/IO – 主控端 |
- 筛选方式 部件编号
- 9120-R12-M
- 9120-R12-T
部件编号 | 说明 | ||
---|---|---|---|
![]() |
9120-R12-M | 12 针直通模块,配有 M12 12 针连接器,支持 Coherix predator 3D 摄像头电源/IO |
|
![]() |
9120-R12-T | 12 针直通模块,带 M12 12 针连接器,支持 Coherix predator 3D 摄像头电源/IO |
|