工具快换模块

电气模块:R19

电气模块:R19

19 针、5 安培/250VAC 电气模块,带微型 MS 快速断开连接器

查看所有功能
型号  R19
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • 19 针。
  • 5 安培/250VAC 容量。
  • 微型 MS 快速断开连接器。
  • 主控端采用非接触式触点。
  • 工具侧有工具 ID 选项。
  • 接合时防潮防尘密封。
  • 可与 G、R、S 或 T 模块配接。

材料

  • 铝外壳
  • 镀贵金属弹簧针头
  • 镀贵金属触针
  • 丁腈橡胶密封圈
规格 价值
电气等级 5 安培/250 伏交流
主侧重量 0.20 千克
工具侧重量 0.14 千克
插针总数 19
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
下载 下载类型 语言
带 R10-T 模块的 R19-M 图纸 图纸 English
带 R14-T 模块的 R19-M 图纸 图纸 English
可选 R19 模块引脚布局(包括 R19W-M 和 R19R-M) 图纸 English
R19 模块图纸 图纸 English
R19G 模块图纸 图纸 English
R19M RJ419T 模块图纸 图纸 English
R19WMV R19TVL 电气模块图纸 图纸 English
下载 说明
9120-R10-T 19 针(14 针可供客户使用 – 参见针脚分布图),5 Amp/250VAC (R19) 电气模块,带 (0-99) 工具 ID(仅限工具端)*9120-R10-T 与 R19W 和 R19R 主模块不兼容。对于这些主控模块,请使用 9120-RW10-T 代替*。
9120-R14-T 19针(14针可供客户使用 – 参见针脚分布图),5安培/250VAC(R19)电气模块,带(0-9)工具识别码(仅限工具侧)。
9120-R19-M 19 针、5 安培/250VAC 电气模块,带微型 MS 快速断开连接器 – 主站侧
9120-R19-T-V 工具侧 19 针、5A/250VAC、MS 微型 MS 快速断开连接器、氟橡胶密封件
9120-R19-T 19 针、5 安培/250VAC 电气模块,带微型 MS 快速断开连接器 – 工具侧
9120-R19RPD-M 19 针、5A/250VAC 电气模块,配有微型 MS 快速断开连接器,连接有锁定/解锁传感器电缆。带有用于锁定/解锁传感器的直角连接器)。采用罐装,防潮性能更好。替代 9120-R19RP-M。
9120-R19-M-2322 主侧 R19 模块,带适配器板,连接 QC-60 平面
9120-R19V-M R19 带氟橡胶密封件的主件
9120-R19-M-VL R19 主模块,带氟橡胶密封件和特氟龙护套导线
9120-R19W-M-V 主侧 19 针 5A/250VAC 电气模块,带 MS 微型快速断开连接器。氟橡胶密封件具有耐化学性。增加了锁定/解锁传感器电缆。
9120-R19G-M 主侧 19 针、5A/250VAC、电气模块,带金色针脚和微型 MS 快速断开连接器
9120-R19-T-VL R19 工具模块,带氟橡胶密封件和特氟龙夹套导线
9120-R19-T-2323 工具侧 R19 模块,带 QC-60 平板适配器板。
9120-R19G-T 工具侧 19 针、5A/250VAC 电气模块,带金插针和微型 MS 快速断开连接器
9120-R19w-m 主控端 19 针 5A/250VAC 电气模块,配有 MS 微型快速断开连接器。增加了锁定/解锁传感器电缆。
9120-R19R-M 19 针、5A/250VAC 电气模块,配有微型 MS 快速断开连接器,连接有锁定/解锁传感器电缆。带有用于锁定/解锁传感器的直角连接器)。
部件编号 说明
工具架 9120-R10-T 19 针、5 安培/250VAC 电气模块,带微型 MS 快速断开连接器
工具架 9120-R14-T 19 针、5 安培/250VAC 电气模块,带微型 MS 快速断开连接器
工具架 9120-R19G-M 19 针、5Amp/250VAC、带金色针脚和微型 MS 快速断开连接器的电气模块 – 主站侧
工具架 9120-R19G-T 19 针 5Amp/250VAC 电气模块,带金插针和微型 MS 快速断开连接器 – 工具侧
工具架 9120-R19-M 19 针、5 安培/250VAC 电气模块,带微型 MS 快速断开连接器
工具架 9120-R19-M-2322 19 针、5 安培/250VAC 电气模块,带 QC-60 平面适配器板 – 主站侧(与 9120-R19-T-2323 配接)
工具架 9120-R19-M-VL 19 针、5 安培/250VAC 电气模块,带氟橡胶密封件和特氟龙护套导线 – 主侧(与 9120-R19-T-VL 配接)
工具架 9120-R19R-M 19 针、5 安培/250VAC 电气模块,带微型 MS 快速断开连接器
工具架 9120-R19-T 19 针、5 安培/250VAC 电气模块,带微型 MS 快速断开连接器
工具架 9120-R19-T-2323 19 针、5 安培/250VAC 电气模块,带 QC-60 平面适配器板 – 工具侧(与 9120-R19-M-2322 配接)
工具架 9120-R19-T-V 19 针、5 安培/250VAC 电气模块、MS 微型 MS 快速断开连接器、氟橡胶密封件 – 工具侧
工具架 9120-R19-T-VL 19 针、5 安培/250VAC 电气模块,带氟橡胶密封件和特氟龙护套线 – 工具侧(与 9120-R19-M-VL 配接)
工具架 9120-R19V-M 19 针、5 安培/250VAC 电气模块,带 Viton 密封件,带 Viton 密封件 – 主站侧
工具架 9120-R19W-M 19 针、5 安培/250VAC 电气模块,带微型 MS 快速断开连接器
工具架 9120-R19W-M-V 19 引脚、5 安培/250 伏交流电气模块,带锁定/解锁电缆,用于带氟橡胶密封圈的锁定/解锁感应。

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。