工具快换模块

电气模块:R3

电气模块:R3

4 安培/250 伏交流电气模块,带 3 针 Turck RSFL36 Minifast 连接器

查看所有功能
型号 R3
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • 3 针 Minifast 连接器。
  • 4 安培/250VAC 容量。
  • 主触点采用非接触式触点。
  • 接合时防潮防尘。

材料

  • 铝外壳
  • 弹簧销上的镀贵金属头
  • 镀贵金属触针
  • 丁腈橡胶密封圈
规格 价值
电气等级 4 安培/250 伏交流
主侧重量 0.25 千克
工具侧重量 0.19 千克
插针总数 10
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
下载 下载类型 语言
R3-M, S3-T 模块图纸 图纸 English
3 引脚 Minifast 轴向模块,S3 客户图纸 图纸 English
下载 说明
9120-S3-T 工具侧 4A/250VAC 电气模块,带 3 针 Minifast 连接器
9120-S3-M 电气模块 3 针 Minifast 轴向定位,主站
9120-R3-M 主侧 4A/250VAC 电气模块,带 3 针 Minifast 连接器
部件编号 说明
工具架 9120-R3-M 带 3 针 Minifast 连接器的电气模块 – 主站侧
工具架 9120-S3-M 带 3 针 Minifast 连接器的电气模块,轴向 – 主侧
工具架 9120-S3-T 带 3 针 Minifast 连接器的电气模块 – 工具侧

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。