产品特点
特点
- 32 针直通、36 针连接器。
- 3 安培/250VAC。
- MS 快速断开连接器。
材料
- 铝外壳
- 弹簧针头镀铑
- 镀铑触针
- 丁腈橡胶密封圈
| 规格 | 价值 |
|---|---|
| 电气等级 | 3 安培/250 伏交流 |
| 主侧重量 | 0.33 千克 |
| 工具侧重量 | 0.25 千克 |
| 插针总数 | 32 |
| 工作温度范围 | -28.9 °C 至 65.6 °C |
| 下载 | 说明 |
|---|---|
| 9120-R32-T | 32 针、3A/250VAC,带 36 针 MS 快速断开连接器 – 工具侧 |
| 9120-R32R-M | R32R-Master,带直角连接器的硬接线近端电缆(仅适用于 QC-110 和 QC-76) |
| 9120-R32A-M | R32A 主模块,带公型 36 针 MS 快速断开连接器 |
| 9120-R32W-M | R32W-M 主模块,硬接线 Prox Swiches |
| 9120-R32A-T | 带 36 针 MS 快速断连母头的 R32A 工具模块 |
| 9120-R32-M | 32 针、3A/250VAC,带 36 针 MS 快速断开连接器 – 主站侧 |
- 筛选方式 部件编号
- 9120-R32A-M
- 9120-R32A-T
- 9120-R32-M
- 9120-R32R-M
- 9120-R32-T
- 9120-R32W-M
| 部件编号 | 说明 | ||
|---|---|---|---|
|
9120-R32A-M | 电气模块带公型 36 针 MS 快速断开连接器。A – F 针和 J 针的额定电流为 5 安培/250V,G – H 针的额定电流为 3 安培/250V。 |
|
|
9120-R32A-T | 电气模块配有 36 针 MS 型公头快速断开连接器。针脚 A – J 的穿通。针脚 A – F 和针脚 J 的额定电流为 5 安培/250V,针脚 G – H 的额定电流为 3 安培/250V。 |
|
|
9120-R32-M | 32 针、3 安培/250VAC,带 36 针 MS 快速断开连接器 |
|
|
9120-R32R-M | 32 针、3 安培/250VAC,带 36 针 MS 快速断开连接器 |
|
|
9120-R32-T | 32 针、3 安培/250VAC,带 36 针 MS 快速断开连接器 |
|
|
9120-R32W-M | 32 针、3 安培/250VAC,带 36 针 MS 快速断开连接器 |
|