工具快换模块

电气模块:RF19

电气模块:RF19

19 针、3 安培/125VAC 电气模块,带 M16 型快速断开连接器

查看所有功能
型号  RF19
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • 19 针。
  • 3 安培/125VAC 容量。
  • M16 型快速断开连接器。
  • 主控端采用非接触式触点。
  • 工具侧有工具 ID 选项。
  • 接合时防潮防尘密封。
  • 可与 GF19、RF19 或 SF19 模块配接。
  • ATI 的 R、S、T 和 G 系列模块均可相互配合。详情请联系 ATI。

材料

  • 铝外壳
  • 弹簧针头镀铑
  • 镀铑触针
  • 丁腈橡胶密封圈。
规格 价值
电气等级 3 安培/125 伏交流
主侧重量 0.21 千克
工具侧重量 0.13 千克
插针总数 19
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
下载 下载类型 语言
RF19 电气模块图 图纸 English
RF19-M、RF10-T 电气模块图纸 图纸 English
RF19-M、RF14-T 电气模块图纸 图纸 English
RF19PD 模块图纸 图纸 English
RF19R-M、RF10-T 电气模块图纸 图纸 English
RF19R-M、RF14-T 电气模块图纸 图纸 English
RF19R-M、RF19-T 电气模块图纸 图纸 English
RF19W-M、RF19-T 电气模块图纸 图纸 English
下载 说明
9120-RF14-T 19 针(14 针供客户使用),3A/125VAC (RM19) 电气模块,带 (0-9) 工具 ID
9120-RF10-T 19 针、3A/125VAC 电气模块,带 M16 连接器和工具 ID 0-99
9120-RF19PD-M 19 针、3 安培/125VAC 电气模块,带 M16 型连接器 – 主侧灌封,提高防潮性能
9120-RF19-M 19 针、3 安培/125VAC 电气模块,带 M16 型连接器 主控端
9120-RF19W-M 19 针、3A/125VAC、带 M16 接头的电气模块,附带锁定/解锁传感器电缆。
9120-RF19PD-T 19 针、3 安培/125VAC 电气模块,带 M16 型连接器 – 工具侧灌封,提高防潮性能。
9120-RF19R-M 带直角电缆的 RF19R 主模块
9120-RF19-T 19 针、3 安培/125VAC 电气模块,带 M16 型连接器 工具侧
部件编号 说明
工具架 9120-R0-T 19 针,3 安培/125VAC 电气模块,(0-99)工具 ID(按钮)- 工具侧
工具架 9120-RF10-T 19 针、3 安培/125VAC 电气模块,带 M16 型快速断开连接器
工具架 9120-RF14-T 19 针、3 安培/125VAC 电气模块,带 M16 型快速断开连接器
工具架 9120-RF19-M 19 针、3 安培/125VAC 电气模块,带 M16 型快速断开连接器
工具架 9120-RF19PD-M 19 针、3 Amp/125VAC 电气模块,带 M16 型连接器。灌封式设计可提高防潮性能。(与 9120-RF19PD-T 配接) – 主站侧
工具架 9120-RF19PD-T 19 引脚、3 Amp/125VAC 电气模块,带 M16 型连接器。灌封式设计可提高防潮性能。(与 9120-RF19PD-M 配接) – 工具侧
工具架 9120-RF19R-M 19 针、3 安培/125VAC 电气模块,带 M16 型快速断开连接器
工具架 9120-RF19-T 19 针、3 安培/125VAC 电气模块,带 M16 型快速断开连接器
工具架 9120-RF19W-M 19 针、3 安培/125VAC 电气模块,带 M16 型快速断开连接器
工具架 9120-RF19WZ1-M 带 M16 19 针连接器的电气模块,包括螺纹锁/解锁传感器电缆,以取代标准 9120-RF19W-M 中使用的卡扣式传感器电缆

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。