工具快换模块

电气模块:RF4A

电气模块:RF4A

带 4 针 Minifast 连接器和大功率针座的 RF4A 电气模块组件

查看所有功能
型号  RF4A
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • 4 针 Minifast 连接器。
  • 最大容量为 9 安培/250VAC。
  • 主触点采用非接触式触点。
  • 接合时防潮防尘。

材料

  • 铝外壳
  • 弹簧销上的镀贵金属头
  • 镀贵金属触针
  • 丁腈橡胶密封圈
规格 价值
电气等级 9 安培/250 伏交流
主侧重量 0.25 千克
工具侧重量 0.18 千克
插针总数 4
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
下载 下载类型 语言
RF4A 模块图纸 图纸 English
下载 说明
9120-RF4A-T RF4A 工具电气模块组件,带 4 针 Minifast 母连接器和大功率针座
9120-RF4A-M 带 4 针 Minifast 公连接器和大功率针座的 RF4A 主电气模块组件
部件编号 说明
工具架 9120-RF4A-M RF4A 电气模块组件,带 4 针 Minifast 连接器和大功率针座
工具架 9120-RF4A-T 带 4 针 Minifast 连接器和大功率针座的 RF4A 电气模块组件

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。