工具快换模块

电气模块:RJ219

电气模块:RJ219

带接线盒的电气模块,带 (2) M12、5 针连接器

查看所有功能
型号  RJ219
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • 接线盒,主控端和工具端配有 (2) 个 M12、5 针连接器。
  • 4 安培/250VAC 容量。
  • 主控端采用非接触式触点。
  • 接合时防潮防尘密封。

材料

  • 铝外壳
  • 弹簧销上的镀贵金属头
  • 镀贵金属触针
  • 丁腈橡胶密封圈
规格 价值
电气等级 4 安培/250 伏交流
主侧重量 0.25 千克
工具侧重量 0.20 千克
插针总数 5
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
下载 下载类型 语言
RJ219 模块图纸 图纸 English
下载 说明
9120-RJ219-M 4 安培/250 伏交流电气模块,带接线盒,带 (2) 个 M12、5 针连接器 – 主设备
9120-RJ219-T 4 安培/250 伏交流电气模块,带接线盒,带 (2) M12、5 针连接器 – 工具
部件编号 说明
工具架 9120-RJ219-M 带接线盒的电气模块,带 (2) M12、5 针连接器
工具架 9120-RJ219-T 带接线盒的电气模块,带 (2) M12、5 针连接器

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。