工具快换模块

电气模块:RK12

电气模块:RK12

电气模块,带 12 针直通接头,12 针 M23 接头,电源 5 安培/150VDC,信号 2 安培/30V

查看所有功能
型号  RK12
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • 12 针直通。
  • 12 针 M23 连接器。
  • 电源 – 5 安培/150VDC,信号 2 安培/30V。
  • 微型 MS 快速断开连接器。
  • 主触点采用非接触式触点。
  • 接合时防潮防尘密封。
  • 提供直角传感器电缆版本(RK19R 主电缆)。

材料

  • 铝外壳
  • 镀铑触针
  • 丁腈橡胶密封圈
规格 价值
电气等级 电源 – 5 安培/150 伏直流
信号 – 2 安培/30 伏
主侧重量 0.22 千克
工具侧重量 0.16 千克
插针总数 12
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
下载 下载类型 语言
RK12 模块图纸 图纸 English
下载 说明
9120-RK12-M 电气主模块,带 12 针直通接头,12 针 M23 接头
9120-RK12-T 电气工具模块,带 12 针直通接头,带 12 针 M23 接头
部件编号 说明
工具架 9120-RK12-M 电气模块,带 12 针直通接头,12 针 M23 接头,电源 5 安培/150 伏直流 – 主控端
工具架 9120-RK12-T 电气模块,带 12 针直通接头,12 针 M23 接头,电源 5 Amps/150VDC – 工具侧

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。