工具快换模块

电气模块:RK19

电气模块:RK19

RK19 电气模块,带 M23,19 针连接器,3 安培/150 伏交流

查看所有功能
型号 RK19
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • 19 针直通。
  • 19 针 M23 接头。
  • 3 安培/150 VAC 容量。
  • M23 连接器。
  • 主控端采用非接触式触点。
  • 接合时防潮防尘密封。
  • 提供直角传感器电缆版本(RK19R Master)。

材料

  • 铝外壳
  • 镀铑触针
  • 丁腈橡胶密封圈
规格 价值
电气等级 3 安培/150 伏交流
主侧重量 0.25 千克
工具侧重量 0.19 千克
插针总数 19
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
下载 下载类型 语言
RK19 模块图纸 图纸 English
RK19R-M、RK19-T 模块图纸 图纸 English
下载 说明
9120-RK19-T RK19 电气工具模块,M23,19 针连接器,3 Amps/150 VAC
9120-RK19-M RK19 电气主模块,M23,19 针连接器,3 Amps/150 VAC
部件编号 说明
工具架 9120-RK19-M RK19 电气模块,带 M23,19 针连接器,3 安培/150 伏交流
工具架 9120-RK19R-M 带 M23、19 针连接器和锁定/解锁电缆的电气模块 – 主站侧
工具架 9120-RK19-T RK19 电气模块,带 M23,19 针连接器,3 安培/150 伏交流

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。