产品特点
特点
- 10 针(5 通)。
- 13 安培,30VDC 容量。
- 电源连接器 – Phoenix Contact,5 针公连接器。
- 主触点采用非接触式触点。
- 接合时防潮防尘密封。
材料
- 铝外壳
- 镀贵金属弹簧针头
- 镀贵金属触针
- 丁腈橡胶密封圈
| 规格 | 价值 |
|---|---|
| 电气等级 | 13 安培/30 伏直流 |
| 主侧重量 | 0.29 千克 |
| 工具侧重量 | 0.24 公斤 |
| 插针总数 | 10 |
| 工作温度范围 | -28.9 °C 至 65.6 °C |
- 筛选方式 类型
- 图纸
| 下载 | 下载类型 | 语言 |
|---|---|---|
| RN5 模块图纸 | 图纸 | English |
| 下载 | 说明 |
|---|---|
| 9120-RN5-T | RN5 工具模块 |
| 9120-RN5-M | RN5 主站,R 型电源模块 |
- 筛选方式 部件编号
- 9120-RN5-M
- 9120-RN5-T
| 部件编号 | 说明 | ||
|---|---|---|---|
|
9120-RN5-M | R 型电源模块,13 安培/30 伏直流 – 主侧 |
|
|
9120-RN5-T | R 型电源模块,13 安培/30 伏直流 – 工具侧 |
|