工具快换模块

电气模块:RU10

电气模块:RU10

10 针、5 安培/250VAC 电气模块,带一个 USB 2.0 连接器

查看所有功能
型号  RU10
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • 10 引脚
  • 5 安培/250VAC 容量。
  • 单 USB 2.0 接口。
  • 主触点采用非接触式触点。
  • 接合时防潮防尘。

材料

  • 铝外壳
  • 弹簧针头镀铑
  • 镀铑触针
  • 丁腈橡胶密封圈
规格 价值
电气等级 5 安培/250 伏交流
主侧重量 0.23 千克
工具侧重量 0.16 千克
插针总数 10
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
下载 下载类型 语言
RU10 电气模块手册 手册 English
下载 说明
9120-RU10-M 10 针、5 安培/250VAC 电气模块,带一个 USB 2.0 连接器 – 主站侧
9120-RU10-T 10 针、5 安培/250VAC 电气模块,带一个 USB 2.0 连接器 – 工具侧
部件编号 说明
工具架 9120-RU10-M 10 针、5 安培/250 伏交流电气模块,带一个 USB 2.0 连接器 – 主站侧
工具架 9120-RU10-T 10 针、5 安培/250VAC 电气模块,带一个 USB 2.0 连接器 – 工具侧

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。