工具快换模块

电气模块:SF19

电气模块:SF19

19 针、3 安培/125VAC 在线电气模块,带 M16 型快速断开连接器

查看所有功能
型号  SF19
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • 铝制外壳
  • 弹簧针头镀金
  • 镀金触针
  • 丁腈橡胶密封圈

材料

  • 19 引脚。
  • 3 安培/125VAC 容量。
  • 轴向连接器。
  • 主控端采用非接触式触点。
  • 工具侧有工具 ID 选件。
  • 可与 GF19、RF19、SF19、SF14 或 SF0 模块配合使用。
规格 价值
电气等级 3 安培/125 伏交流
主侧重量
工具侧重量
插针总数 19
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
下载 下载类型 语言
SF19-M、RF19-T 电气模块尺寸图 图纸 English
SF19-M、RF19-T 电气模块引脚分布图 图纸 English
下载 说明
9120-SF19-T 带 M16 连接器的 SF19 针、3 安培/125VAC 电气模块 – 工具侧
9120-SF19-M 带 M16 接头的 SF19 针、3 安培/125VAC 电气模块 – 主站侧
部件编号 说明
工具架 9120-SF14-T 19 针、3 安培/125VAC 在线电气模块,带 M16 型快速断开连接器
工具架 9120-SF19-M 19 针、3 安培/125VAC 在线电气模块,带 M16 型快速断开连接器
工具架 9120-SF19-T 19 针、3 安培/125VAC 在线电气模块,带 M16 型快速断开连接器

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。