工具快换模块

电气模块:TMB

电气模块:TMB

使用 17 针 M23 连接器的多总线信号直通式电气模块

查看所有功能
型号 TMB
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • 使用 “多总线 “电缆传输的 PROFIBUS、Interbus 和 CAN 数据信号可通过 TMB 模块中的 M23 17 针连接器进行连接。所有 17 针均可供客户使用 – 请参阅客户图纸。
  • 额定电流为 5 安培/250 伏。
  • 与 TMB 工具模块配合使用。

材料

  • 铝质外壳和盖子
  • 镀贵金属触点
  • 丁腈橡胶密封件
  • Delrin 针座
规格 价值
电气等级 5 安培/250 伏
主侧重量
工具侧重量
插针总数 17
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
下载 下载类型 语言
TMB 模块图 图纸 English
下载 说明
9120-TMB-T 使用 17 针 M23 连接器的多总线信号直通电气模块 – 工具侧
9120-TMB-M 使用 17 针 M23 连接器的多总线信号直通电气模块 – 主站侧
部件编号 说明
工具架 9120-TMB-M 使用 17 针 M23 连接器的多总线信号直通电气模块 – 主站侧
工具架 9120-TMB-T 使用 17 针 M23 连接器的多总线信号直通电气模块 – 工具侧

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。