工具快换模块

电气模块:X7B

电气模块:X7B

同轴电缆模块,单触点,BNC 连接器

查看所有功能
型号 X7B
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

功能

  • 单线直通模块,带 BNC 连接器。
  • 可将单根同轴电缆从机器人传输到工具。
  • R19 尺寸外壳。

材料

  • 镀贵金属弹簧和触针
  • 铝外壳
  • Teflon® 绝缘材料
  • 丁腈橡胶密封件
规格 价值
电气等级 4A / 500V
最大频率 1GHz
50 欧姆
主侧重量 0.16 千克
工具侧重量 0.12 公斤
插针总数 1
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
下载 下载类型 语言
同轴电缆模块图 图纸 English
下载 说明
9120-X7B-T 带单个 75 欧姆触点和 BNC 连接器的 COAX 电缆模块 – 工具侧
9120-X7B-M 带单个 75 欧姆触点和 BNC 连接器的 COAX 电缆模块 – 主站侧
部件编号 说明
工具架 9120-X7B-M 同轴电缆模块,单触点,BNC 连接器
工具架 9120-X7B-T 同轴电缆模块,单触点,BNC 连接器

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。