工具快换模块

电气模块:X7C

电气模块:X7C

用于超声波焊接应用的高压模块,SHV 连接器

查看所有功能
型号  X7C
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

功能

  • 单线直通模块,带 SHV 连接器。
  • 将单根同轴电缆从机器人传输到工具。

材料

  • 镀贵金属弹簧和触针
  • 铝外壳
  • Teflon® 绝缘材料
  • 丁腈橡胶密封件
规格 价值
电气等级 3 安培/2000VAC,30 千赫兹
主侧重量 0.21 千克
工具侧重量 0.17 千克
插针总数 1
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
下载 下载类型 语言
超声波同轴模块图纸 图纸 English
下载 说明
9120-X7C-T X7C-T – 带 SHV 连接器的同轴工具电源模块(与必能信超声波焊接机配合使用)
9120-X7C-M X7C-M – 带 SHV 连接器的同轴主电源模块(与必能信超声波焊接机一起使用)
部件编号 说明
工具架 9120-X7C-M 用于超声波焊接应用的高压模块,SHV 连接器
工具架 9120-X7C-T 用于超声波焊接应用的高压模块,SHV 连接器

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。