工具快换模块

电气模块:X7E

电气模块:X7E

4 连接器 COAX 模块,额定用于视频和低功耗,可按 J16 模式安装

查看所有功能
型号  X7E
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • 四 (4) 个单线直通模块,带 BNC 连接器。
  • 可将多条同轴电缆从机器人传输到工具。
  • J16 安装模式外壳。
  • 注:可能会堵塞气口(QC-40 和 QC-41)。

材料

  • 镀贵金属弹簧和触针
  • 铝外壳
  • 白色 Delrin® 绝缘材料
  • 丁腈橡胶密封件
规格 价值
电气等级
主侧重量
工具侧重量
插针总数
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
下载 下载类型 语言
X7E 模块图纸 图纸 English
下载 说明
9120-X7E-M 额定用于视频和低功耗的 4 连接器 COAX 模块,可安装在 J16 上 – 主站侧
9120-X7E-T 额定用于视频和低功耗的 4 连接器 COAX 模块,可安装在 J16 上 – 工具侧
部件编号 说明
工具架 9120-X7E-M 额定用于视频和低功耗的 4 连接器 COAX 模块,可按 J16 模式安装 – 主站侧
工具架 9120-X7E-T 4 连接器 COAX 模块,额定用于视频和低功耗,可按 J16 模式安装 – 工具侧

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。