工具快换模块

电气模块:XG7GL

电气模块:XG7GL

带 Lemo 连接器的超声波模块,用于超声波焊接应用,适用于 G 系列旋转式外壳

查看所有功能
型号 XG7GL
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 组件

产品特点

特点

  • Master 和 Tool 采用可旋转的 G 型外壳。
  • Lemo 高压连接器用于 Master 和 Tool。
  • 与 XG7G 上使用的针块相同(即中心导体带弹簧偏置屏蔽环。)

材料

  • 镀贵金属弹簧和触针
  • 铝外壳
  • Teflon® 绝缘材料
  • 丁腈橡胶密封件。
规格 价值
电气等级 4 A,最大 1.4 kV
主侧重量 0.13 千克
工具侧重量 0.12 公斤
插针总数 1
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
下载 下载类型 语言
XG7GL 模块图纸 图纸 English
超声波焊接模块,带隔离式 Lemo 高压连接器 图纸 English
部件编号 说明
工具架 9120-XG7GLA-T 带 Lemo 连接器的超声波模块,用于超声波焊接应用,适用于 G 系列旋转式外壳
工具架 9120-XG7GL-M 带 Lemo 连接器的超声波模块,用于超声波焊接应用,适用于 G 系列旋转式外壳
工具架 9120-XG7GL-T 带有外螺纹 Lemo 连接器的超声波模块,用于超声波焊接应用,适用于 G 系列旋转接头外壳 – 工具侧

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。