工具快换模块

以太网/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET 直通模块:DT2

以太网/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET 直通模块:DT2

EtherNet/IP 穿通模块,带辅助电源。用于公用事业耦合器应用的电源直通模块。

查看所有功能
型号 DT2
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • DT2 离散信号模块为客户提供了一种在公用耦合器应用中为下游 I/O 提供辅助电源和 EtherNet/IP 信号的方法。DT2 支持 EtherNet/IP 快速连接应用。
  • 主站和工具模块上提供 M12 D-Coded 连接器,用于连接臂端设备的 EtherNet/IP 通信接口。
  • 主控模块和工具模块上配有 4 针微型快速连接器,用于连接辅助电源。
  • 针块周围有一个柔性套管,可在连接时防止潮湿和液体进入。
  • ATI 的防电弧电路(专利申请中)可保护电源触点在连接/断开时不受损坏。

材料

  • 阳极氧化铝外壳
  • 镀贵金属弹簧和触针
  • 丁腈橡胶密封件。
规格 价值
电气等级 电源通过 – 8 安培/12-30VDC
信号通过 – 最大 3 安培/250 伏
主侧重量 0.95 公斤
工具侧重量 0.66 千克
插针总数
引脚说明
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
信号类型
下载 下载类型 语言
DT2 模块图纸 图纸 English
DT2 控制和信号模块手册 手册 English
下载 说明
9121-DT2-T DT2 工具以太网直通模块组件
9121-DT2-M EtherNet/IP 电源直通主模块,带辅助电源。用于公用事业耦合器应用的电源直通模块
部件编号 说明
工具架 9121-DT2-M 带辅助电源直通功能的 EtherNet/IP 直通模块,适用于公用事业耦合器应用。用于公用事业耦合器应用的电源直通模块。M12 D 型编码母连接器用于以太网通信,迷你 4 针公连接器用于切换式和非切换式辅助电源电路。2 个 M12 4 针连接器,用于以太网/IP 快速连接定时器信号和应用于 Aux.开关、Aux.无开关 – 主站侧
工具架 9121-DT2-T EtherNet/IP 穿通模块,带辅助电源。用于公用事业耦合器应用的电源直通模块。M12 D 型编码母连接器用于以太网通信,迷你 4 针母连接器用于交换式和非交换式辅助电源电路。电源电路。支持主工具侧的防弧功能

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。