以太网/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET 直通模块:GBX

以太网/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET 直通模块:GBX

万兆以太网直通模块,M12 X 编码

查看所有功能
型号 GBX
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • 用于 Cat6/Cat6a 工业以太网电缆的即插即用型 M12 8 针 X-code 连接器可节省集成时间 – 无需剥线、压接或焊接。
  • 可在 -90°、0° 和 +90° 三种径向位置之间配置电缆出口,使用户能够优化电缆整修/布线,从而减少电缆应变,最大限度地延长系统正常运行时间。
  • 高达 100 万次插配循环,在汽车、航空航天、测试等先进行业中表现出色。
  • 与 ATI 标准和重型 QC 工具转换器和实用耦合器兼容,实现模块标准化。
  • 支持三级以太网供电(PoE)。
  • 耦合时具有 IP65 防护等级。

材料

  • 电镀铝外壳。
  • 乙缩醛销块和安装适配器。
  • 镀贵金属触点。
规格 价值
电气等级 功率: 0.6 A / 60 V
信号:10 Gbps / CAT6A
主侧重量 0.113 公斤
工具侧重量 0.109 千克
插针总数 8
引脚说明
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
信号类型
下载 下载类型 语言
万兆以太网直通模块,M12 X 编码,客户图纸 图纸 English
下载 说明
9120-GBX-M 万兆以太网直通模块,M12 X 编码,主站
9120-GBX-T 万兆以太网直通模块,M12 X 编码,工具
部件编号 说明
工具架 9120-GBXC-T 万兆以太网直通模块,M12 X 编码
工具架 9120-GBX-M 万兆以太网直通模块,M12 X 编码
工具架 9120-GBX-T 万兆以太网直通模块,M12 X 编码

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。