工具快换模块

以太网/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET 直通模块:RE10

以太网/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET 直通模块:RE10

10/100 CAT5e 以太网直通模块

查看所有功能
型号  RE10
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • 10 针。
  • 5 安培、250 VAC / 600VDC 容量。
  • RJ45 推挽式连接器,用于以太网通信。
  • 主控端采用非接触式触点。
  • 接合时防潮防尘密封。
  • Maiting 连接器:推拉式 RJ45 连接器符合 AIDA 标准。
  • 请勿与标准 RJ45 连接器一起使用,因为它们无法锁定模块连接器。

材料

  • 铝外壳
  • 镀贵金属弹簧针头
  • 镀贵金属触针
  • 丁腈橡胶密封圈。
规格 价值
电气等级 5 安培,250 VAC / 600VDC
主侧重量 0.25 千克
工具侧重量 0.20 千克
插针总数 10
引脚说明
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
信号类型
下载 下载类型 语言
RE10 模块图纸 图纸 English
RE10 电气模块手册 手册 English
下载 说明
9120-RE10-T 10/100 CAT5e 以太网直通工具模块
9120-RE10-M 10/100 CAT5e 以太网直通主模块
部件编号 说明
工具架 9120-RE10-M 10/100 CAT5e 以太网直通模块
工具架 9120-RE10-T 10/100 CAT5e 以太网直通模块

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。