工具快换模块

以太网/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET 直通模块:RE8

以太网/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET 直通模块:RE8

带 8 引脚和屏蔽的以太网直通模块

查看所有功能
型号  RE8
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 组件

产品特点

特点

  • 8 针。
  • 0.5 安培/48VDC。
  • M12,X 编码线组信号电子设备。0.5 米直屏蔽电缆。
  • 主触点采用非接触式触点。
  • 接合时防潮防尘密封。
  • 符合 Cat5e 要求。

材料

  • 铝外壳
  • 弹簧销上的镀贵金属头
  • 镀贵金属触针
  • 丁腈橡胶密封
规格 价值
电气等级 0.5 安培/48 伏直流
主侧重量 0.24 公斤
工具侧重量 0.18 千克
插针总数 8
引脚说明
工作温度范围 -45.6 °C 至 48.9 °C
信号类型
下载 下载类型 语言
RE8 模块图纸 图纸 English
部件编号 说明
工具架 9120-RE8-M 带 8 引脚和屏蔽的以太网直通模块
工具架 9120-RE8-T 带 8 引脚和屏蔽的以太网直通模块

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。