工具快换模块

以太网/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET 直通模块:VL1

以太网/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET 直通模块:VL1

EtherCAT 控制模块组件

查看所有功能
型号  VL1
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

功能

  • 使用 EtherCAT 接口,客户可通过网络控制工具快换装置并与之通信。
  • 通过主站实现对工具快换装置的控制,同时报告工具快换装置的各种 I/O。
  • 工具模块支持通过主站报告的工具 ID,并作为 EtherCAT 网络和下游设备电源的直通装置。
  • 支持使用集成的单或双电磁阀,该电磁阀安装在阀门适配器模块上,用于工具快换装置的闩锁/非闩锁控制。
  • 除了支持标准工具快换装置输入信号(锁定、解锁和待锁定接近传感器)外,模块还支持高级诊断和故障报告。
  • 主站和工具模块上有一个标准的 5 针 Minifast 连接器,用于连接辅助电源。
  • 主站和工具模块上有一个标准的 M12 D-Coded 4 针连接器,用于连接 EtherCAT。
  • 工具快换装置耦合时,主站和工具模块通过弹簧式针块传递信号。
  • 针块周围有一个弹性套,可在连接时防止潮湿和液体进入。
  • 模块设计有安全电路,可以最安全的方式操作工具快换装置。为避免意外释放工具,解锁阀的电源通过安全开关连接器连接。必须连接安全开关以支持此功能。

材料

  • 阳极氧化铝外壳
  • 镀贵金属弹簧和触针
  • 丁腈橡胶密封件。
规格 价值
电气等级 EtherCAT – 最大 3 安培/30VDC。
US1 电源 – 220mA @ 24VDC
US2 电源 – 250mA @ 24VDC
主侧重量 0.98 公斤
工具侧重量 0.73 公斤
插针总数 15
引脚说明
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
信号类型
下载 下载类型 语言
VL1 模块图纸 图纸 English
VL1 控制和信号模块手册 手册 English
下载 说明
9121-VL1-T VL1 EtherCAT 控制工具模块组件
9121-VL1-M VL1 EtherCAT 控制主模块组件
部件编号 说明
工具架 9121-VL1-M EtherCAT 控制模块总成 – 主站侧
工具架 9121-VL1-T EtherCAT 控制模块组件 – 工具侧

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。