工具快换模块

EtherNet/IP 模块:DKP

EtherNet/IP 模块:DKP

EtherNet/IP 模块集成以太网交换机,支持 DHCP 功能和 EtherNet/IP 快速连接、输入和辅助电源直通、TSI on 工具。电源直通,工具上的 TSI。M12 D 编码连接器用于以太网通信,迷你 4 针连接器用于输出、输入和逻辑电源。还支持锁定、解锁和 RTL 检测,主控机上有 LED 电缆,工具模块上有工具 ID。支持两个传感器串联的 RTL 旁路。防电弧电路应用于 Aux.开关和 Aux.无开关

查看所有功能
型号  DKP
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

功能

  • 集成式可管理以太网交换机支持 EtherNet/IP 快速连接和 DHCP 功能。
  • 集成网络服务器,用于工具快换装置通信配置和以太网交换机管理。
  • M12 D 型编码连接器,用于主站和工具上的以太网通信。
  • 4 针 Mini (7/8) 连接器,用于输入/逻辑和输出/阀门电源直通。
  • ATI 的防电弧电路(专利申请中)可保护所有电源触点,防止耦合/断开时的高浪涌电流导致使用寿命缩短。
  • 内部针脚块用于阀门电气连接。(防电弧保护适用于输入/逻辑和输出/阀门电源,以及与 ATI 的 TSI 电路相关的电源)。
  • 通过工具模块上的连接器提供获得专利的工具座联锁(TSI)技术。集成了基于 RFID 的非接触式安全开关,只有当工具位于工具架上时,集成电磁阀才能解除工具快换装置的耦合。
  • 锁定、解锁和就绪锁定 (RTL) 检测,在主站上配有 LED 电缆。
  • 5 个独立的工具 ID 开关,支持多达 99999 个唯一工具。

材料

  • 阳极氧化铝外壳
  • 镀贵金属弹簧和触针
  • 丁腈橡胶密封件
规格 价值
电气等级 直通电源 – 最大 5 安培/24VDC。
主侧重量 1.00 千克
工具侧重量 0.59 千克
插针总数
引脚说明
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
信号类型 以太网/IP
下载 下载类型 语言
DKP 模块图纸 图纸 English
DKP 控制和信号模块手册 手册 English
下载 说明
9121-DKP-T DKP 以太网/IP 工具模块
9121-DKP-M DKP EtherNet/IP 主模块
部件编号 说明
工具架 9121-DKP-M EtherNet/IP 模块集成以太网交换机,支持 DHCP 功能和 EtherNet/IP 快速连接、输入和辅助电源直通、TSI on 工具。电源直通,工具上的 TSI。M12 D 型编码母连接器用于以太网通信,迷你 4 针公连接器用于输出、输入和逻辑电源。还支持锁定、解锁和 RTL 检测,在主控模块上使用 LED 电缆,在工具模块上使用工具 ID。主控模块设计有 RTL 旁路选项。应用于辅助电源(切换式和非切换式)和 TSI 输入电源(主站侧)的防电弧电路
工具架 9121-DKP-T EtherNet/IP 模块通过主模块、以太网端口和辅助端口支持五个独立的 0-9 工具 ID 开关。工具上的 TSI。M12 D 型编码母连接器用于以太网通信,迷你 4 针母连接器用于输出、输入和逻辑电源,M12 4 针母连接器用于支持工具上的 TSI – 工具侧

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。