工具快换模块

EtherNet/IP 模块:DKRZ1

EtherNet/IP 模块:DKRZ1

EtherNet/IP 模块集成了以太网交换机、用于以太网通信的 4 针 M12 D-Coded 连接器、用于交换式和非交换式辅助电源的迷你 4 针公连接器、支持工具上 TSI 的 5 针 M12 连接器、支持热 1 输入的 4 针 M12 连接器、通过主模块连接的 0-99999 工具 ID。主控模块和工具上有匹配的以太网端口。工具上的 TSI、应用于切换式和非切换式辅助电源的防弧功能。主控模块上的锁定、解锁和 RTL 检测功能均配有 LED 电缆。还支持来自工具模块的工具 ID。安全电路符合 ISO13849 PLd 标准。

查看所有功能
型号  DKRZ1
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 组件

产品特点

功能

  • 带集成以太网交换机的 EtherNet/IP 模块。
  • 主站和工具上有匹配的以太网端口。
  • 集成网络服务器,用于工具快换装置的配置和状态。
  • 主站和工具模块上有一个 M12 D-Coded 连接器,用于以太网通信。
  • 主站和工具模块上有一个标准 4 针 Minifast 连接器,用于交换式和非交换式辅助电源。
  • 工具上有一个支持 TSI 的 M12。最多支持四个串联的安全开关。
  • 两个 M12 连接器,支持热输入 1 和工具输入 2。
  • 五 (5) 位工具 ID。
  • 应用于切换式和非切换式辅助电源的防电弧功能。ATI 的防电弧电路(专利申请中)可保护所有电源触点,防止在耦合/断开时因负载浪涌电流过大而导致寿命缩短。
  • 锁定、解锁和 RTL 检测,主控器上配有 LED 电缆。
  • 通过工具模块上的连接器提供工具架联锁(TSI)专利技术。集成 RFID 非接触式限位开关后,集成电磁阀只有在工具位于支架上时才能解除工具快换装置的耦合。
  • 内部针脚块用于阀门电气连接。
  • 安全电路符合 ISO13849 PLd 标准。

材料

  • 阳极氧化铝外壳
  • 镀贵金属弹簧和触针
  • 丁腈橡胶密封件
规格 价值
电气等级 5 安培/20 – 29VDC
主侧重量
工具侧重量
插针总数
引脚说明
工作温度范围 0 °C 至 50 °C
信号类型 以太网/IP
下载 下载类型 语言
DKRZ1 M DKR T 以太网控制模块客户图纸 图纸 English
部件编号 说明
工具架 9121-DKR-T EtherNet/IP 工具模块配有集成以太网交换机、用于以太网通信的 4 针 M12 D-Coded 连接器、用于交换式和非交换式辅助电源的迷你 4 针公连接器、支持工具上 TSI 的 5 针 M12 连接器、支持热 1 输入的 4 针 M12 连接器、通过主模块连接的 0-99999 工具 ID、支持主-工具侧的防弧功能
工具架 9121-DKRZ1-M 以太网/IP 主模块集成以太网开关、用于以太网通信的 4 针 M12 D-Coded 连接器、用于切换式和非切换式辅助电源的迷你 4 针公连接器、工具上的 TSI、应用于切换式和非切换式辅助电源的防弧装置。锁定、解锁和 RTL 检测,主控机上配有 LED 电缆。还支持来自工具模块的工具 ID。主站侧安全电路符合 ISO13849 PLd 标准。

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。