力矩传感器

FANUC-Ready Axia 力/扭矩传感器套件

用于 FANUC 机器人的 FANUC-Ready Axia 力/扭矩传感器套件,带 BC100 螺栓模式、4000 N / 300 Nm 有效载荷、RS422、8 针 M12 (ZC28) 连接器

  • 6 轴力/扭矩传感– 在所有六个自由度(Fx、Fy、Fz、Tx、Ty、Tz)上测量力和扭矩,力和扭矩范围高达 4000 N,适用于重型自动化和高负载任务
  • 外形尺寸– 螺栓固定式设计降低了堆叠高度,50 毫米通孔使其成为空心腕式机器人应用的理想选择
  • FANUC 软件兼容性– 与 FANUC Force Control 软件的原生集成提供了无缝集成和高效数据传输
  • FANUC 力/力矩传感器套件– 专为 FANUC 机器人设计,该套件包括兼容传感器、用于 BC100 螺栓孔型的接口板、电缆和电源。
  • RS422 通信接口– 提供坚固耐用的高速串行通信,具有出色的抗噪能力,是长电缆和工业应用的理想之选。
查看所有功能
型号  fanuc-ready-axia-force-torque-sensor-kit
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 配件 校准

产品特点

  • 6 轴力/扭矩传感– 在所有六个自由度(Fx、Fy、Fz、Tx、Ty、Tz)上测量力和扭矩,力和扭矩范围高达 4000 N,适用于重型自动化和高负载任务
  • 外形尺寸– 螺栓固定式设计降低了堆叠高度,50 毫米通孔使其成为空心腕式机器人应用的理想选择
  • FANUC 软件兼容性– 与 FANUC Force Control 软件的原生集成提供了无缝集成和高效的数据传输
  • FANUC 力/力矩传感器套件– 专为 FANUC 机器人设计,该套件包括兼容传感器、用于 BC100 螺栓孔型的接口板、电缆和电源。
  • RS422 通信接口– 提供坚固耐用的高速串行通信,具有出色的抗噪能力,是长电缆和工业应用的理想之选。
  • 超高强度– 采用高强度航空级铝材精密加工而成,坚固耐用,重量轻。可处理额定容量 5.0 至 6.0 倍的过载。
  • 高信噪比– 硅应变片的信号强度是传统箔片应变片的 75 倍。信号经过放大后,噪声失真几乎为零。
  • IP67 级浸水保护– 防尘并能承受临时浸水,可在潮湿或冲洗环境中可靠运行
规格 价值
测量范围 4000 N / 300 Nm
感应范围
X/Y 力感应范围 ±4000 N
X/Y 扭矩感应范围 ±300 牛米
Z 力感应范围 ±6000 N
Z 扭矩感应范围 ±300 牛米
决议
X/Y 力感应分辨率 0.4175 N
X/Y 扭矩感应分辨率 0.0175 牛米
Z 力传感分辨率 0.4175 N
Z 扭矩感应分辨率 0.0175 牛米
超负荷
力 X/Y 单轴过载 ±20000 N
力 Z 单轴过载 ±30000 N
扭矩 X/Y 单轴过载 ±1500 牛米
扭矩 Z 单轴过载 ±1500 牛米
刚度
力 X/Y 计算刚度 1.5×10^8 牛/米
扭矩 X/Y 计算刚度 2.8×10^5 牛米/雷达
力 Z 计算刚度 2.2×10^8 牛/米
扭矩 Z 计算刚度 6.0×10^5 牛米/rad
谐振频率
Fx/Fy/Tz 共振频率 2450 赫兹
Fz/Tx/Ty 共振频率 1500 赫兹
其他
高度 39.2 毫米
重量 1.88 千克
直径 130 毫米
接口板额定值 IP67
通信接口 RS422
精度(% 满刻度) 2%
延迟 <1 ms
采样率 8 千赫
连接器 8 针 M12 (ZC28)
精度值因测量轴而异。有关详细规格和特定轴的精度数据,请联系我们的销售团队。
下载 下载类型 语言
适用于希望将传感器与 FANUC 的力控制软件配合使用的 Axia130 客户 手册 English
Axia130 FT 传感器手册 手册 English
Axia130 力/扭矩传感器 图纸 English
用于 Axia130 传感器的 FANUC F/T 套件 图纸 English
Axia130-M300 力/扭矩传感器的复杂加载细节 复杂加载图 English
下载 说明
AXIA130-M300 AXIA130-M300 的 3C CAD 模型链接
部件编号 说明
工具架 9105-CBL-S-G1-Q5F-WWPS1-1.5

F/T 壁式安装电源,24 伏直流输出,国际插头

工具架 9105-CKIT-ZC28-ZC28-5 电缆套件,8 针 M12 Axia130 传感器至 8 针 M12,5 米,屏蔽外壳
工具架 9105-C-ZC28-MS-ZC51-4

电缆,8 针 M12 屏蔽外壳拆分为 5 针 M12 和屏蔽 FIO-JD6

工具架 9105-IP-2352 用于 Axia130 MAP 至 BC100 的接口板套件,(10)M8,(2)道钉 8
校准X/Y 力感应范围Z 力感应范围X/Y 扭矩感应范围Z 扭矩感应范围X/Y 力感应分辨率Z 力传感分辨率X/Y 扭矩感应分辨率Z 扭矩感应分辨率
SI-4000-3004000 N6000 N300 牛米300 牛米1.6667 N1.6667 N0.0699 牛米0.0699 牛米

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。