工具快换模块

流体/空气模块:FH13

流体/空气模块:FH13

不锈钢流体/空气模块,配有 (4) 个 1/2 NPT 自密封端口、3/8 阀组件、带径向密封的接头端口

查看所有功能
型号  FH13
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • FH13 为主控板和工具板提供流体/空气服务。
  • FH12 主控板和工具板一侧有 (4) 个自密封端口。
  • 1/2 NPT 客户接口。
  • 带径向密封的接头端口。
  • FH13 模块外壳为 300 系列不锈钢,可防止腐蚀。
  • 最大压力为 100 psi (6.9 bar)。
  • 不适用于真空服务。
  • AP6 工具端与 FH13 主端连接,仅用于材料处理末端执行器的空气。
  • AP6 工具侧有一 (1) 个自密封端口。

材料

  • 不锈钢外壳
  • 不锈钢、丁腈橡胶和 PVC 阀组件
规格 价值
流量等级 1.6
主侧重量 2.90 公斤
工具侧重量 2.27 千克
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
公用事业类型 流体/空气
下载 下载类型 语言
FH13 模块图 图纸 English
FH13-M、AP6-T 模块图纸 图纸 English
FH13-M、AP7-T 模块图纸 图纸 English
FH13 FluidAir 模块手册(包括 AP6-T 和 AP7-T) 手册 English
下载 说明
9121-AP6-T 带 (1) 1/2 NPT 自密封接口、3/8 阀组件、用于接头接口的 C 形孔、工具侧的空气模块
9121-AP7-T 空气模块,带 (1) 1/2 NPT S1 自密封接口、3/8 阀组件、用于接头接口的 C 形孔 – 工具侧
9121-FH13-M 不锈钢流体/空气模块,带 (4) 个 1/2 NPT 自密封端口、3/8 阀组件、带径向密封的接头端口、主侧
9121-FH13-T 不锈钢流体/空气模块,带 (4) 个 1/2 NPT 自密封端口,3/8 阀组件,用于接头端口的 C 形孔,工具侧
部件编号 说明
工具架 9121-AP6-T 带 (1) 1/2 NPT 自密封接口、3/8 阀组件、用于接头接口的 C 形孔的空气模块 – 工具侧
工具架 9121-AP7-T 空气模块,带 (1) 1/2 NPT S1 自密封接口、3/8 阀组件、用于接头接口的 C 形孔 – 工具侧
工具架 9121-FH13-M 不锈钢流体/空气模块,带 (4) 个 1/2 NPT 自密封端口、3/8 阀组件、带径向密封的接头端口 – 主端
工具架 9121-FH13-T 不锈钢流体/空气模块,配有 (4) 个 1/2 NPT 自密封端口、3/8 阀组件、带径向密封的接头端口 – 工具端

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。