工具快换模块

流体/空气模块:FH14

流体/空气模块:FH14

不锈钢流体/空气模块,配有 (4) 个 1/2 Rc 自密封端口、3/8 阀组件、主控器上带径向密封的接头端口、工具上用于接头端口的 C 形孔

查看所有功能
型号 FH14
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • FH14 为主控板和工具板提供流体/空气服务。
  • FH12 主控板和工具板一侧有 (4) 个自密封端口。
  • 用于客户接口的 1/2 Rc 自密封端口。
  • 带径向密封的接头端口。
  • FH14 模块外壳为 300 系列不锈钢,可防止腐蚀。
  • 最大压力为 6.9 巴(100 磅/平方英寸)。
  • 不适用于真空服务。

材料

  • 不锈钢外壳
  • 丁腈橡胶密封件
规格 价值
流量等级 1.6
主侧重量 2.90 公斤
工具侧重量 2.27 千克
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
公用事业类型 流体/空气
下载 下载类型 语言
FH14 模块图 图纸 English
FH14 流体/空气模块手册 手册 English
下载 说明
9121-FH14-M 流体/空气模块,带 (4) 1/2 Rc 自密封端口,3/8 阀组件,带径向密封的接头端口,主侧。
9121-FH14-T 流体/空气模块,带 (4) 1/2 Rc 自密封端口,3/8 阀组件,接头端口 C 型孔,工具侧
部件编号 说明
工具架 9121-FH14-M 不锈钢流体/空气模块,带 (4) 个 1/2 Rc 自密封端口,3/8 阀组件,带径向密封的接头端口,主控侧
工具架 9121-FH14-T 不锈钢流体/空气模块,带 (4) 个 1/2 Rc 自密封端口,3/8 阀组件,用于接头端口的 C 形孔,工具侧

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。