工具快换模块

流体/空气模块:FL4

流体/空气模块:FL4

带 (5) Rc 1/2 (BSPT) 自密封端口、3/8 阀门的流体/空气模块

查看所有功能
型号  FL4
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • 为主板和工具板提供流体/空气服务。
  • Rc 1/2 (BSPT) 端口。
  • (5) 个自密封端口(主控板和工具板侧)。
  • 300 系列不锈钢,防腐蚀。
  • 最大 6.9 巴 (100 磅 / 平方英寸)。
  • 不用于真空服务。

材料

  • 不锈钢外壳
  • 不锈钢、丁腈橡胶和 PVC 阀组件
规格 价值
流量等级 1.6
主侧重量 3.19 千克
工具侧重量 2.4 千克
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
公用事业类型 流体/空气
下载 下载类型 语言
FL4 模块图纸 图纸 English
FL4 流体空气模块手册 手册 English
下载 说明
部件编号 说明
工具架 9121-FL4-M 带 (5) Rc 1/2 (BSPT) 自密封端口、3/8 阀门的流体/空气模块 – 主边
工具架 9121-FL4-T 带 (5) Rc 1/2 (BSPT) 自密封端口、3/8 阀门的流体/空气模块 – 工具侧

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。