产品特点
特点
- 为主板和工具板提供流体/空气服务。
- (4) G 1/4 (BSPP) 自密封端口。
- (2) G 1/4 (BSPP) 通过式接口。
- (4) G 1/8 (BSPP) 通过式接口。
- 300 系列不锈钢,防腐蚀。
- 最大压力为 100 psi (6.9 bar)。
- 不适用于真空服务。
材料
- 不锈钢外壳
- 不锈钢阀部件
- 丁腈橡胶密封件
- CPVC 塑料塞
| 规格 | 价值 |
|---|---|
| 流量等级 | 1.1/4 为 4,1/8 为 0.65 |
| 主侧重量 | 2.07 千克 |
| 工具侧重量 | 1.98 公斤 |
| 工作温度范围 | -28.9 °C 至 65.6 °C |
| 公用事业类型 | 流体/空气 |
| 下载 | 说明 |
|---|---|
| 9121-FS2-M | SS F/A 模块,带 (4) 个 G1/4 止回、(2) 个 G1/4 和 (4) 个 G1/8 通孔,主件 |
| 9121-FS2-T | SS F/A 模块,带 (4) G1/4 止回、(2) G1/4 和 (4) G1/8 通孔,工具 |
- 筛选方式 部件编号
- 9121-FS2-M
- 9121-FS2-T
| 部件编号 | 说明 | ||
|---|---|---|---|
|
9121-FS2-M | 不锈钢流体/空气模块,带 (4) G 1/4 (BSPP) 自密封、(2) G 1/4 (BSPP) 和 (4) G 1/8 (BSPP) 通过式接口 – 主设备侧 |
|
|
9121-FS2-T | 不锈钢流体/空气模块,带 (4) G 1/4 (BSPP) 自密封、(2) G 1/4 (BSPP) 和 (4) G1/8 (BSPP) 通孔 – 工具侧 |
|