伽马力/扭矩传感器,有效载荷 130 N / 10 Nm,模拟 (+/-10V),20 针 Hirose 连接器
- 6 轴力/扭矩传感– 在所有 6 个自由度(Fx、Fy、Fz、Tx、Ty、Tz)上测量力和扭矩,力的范围可达 130 N,扭矩可达 10 Nm,是轻型精密任务的理想选择
- 外形– 坚固的工业外壳,集成电子元件,实现一体化传感。
- 模拟输出(+/-10V)– 提供简单、实时的力和扭矩反馈,与大多数 PLC、控制器和数据采集系统兼容。
- 强度极高– 采用高强度航空级铝材精密加工而成,坚固耐用,重量轻。可处理额定容量 6.9 至 31.6 倍的过载。
- 高信噪比– 硅应变片的信号强度是传统箔片应变片的 75 倍。该信号经过放大后,噪声失真几乎为零。