大电流模块

大电流模块:MTC6

大电流模块:MTC6

大电流 100A 模块,4 个电源 + 2 个制动引脚,可现场接线的线夹,径向出口,部分封装

查看所有功能
型号  MTC6
咨询我们的专家

产品特点 规格 组件

产品特点

特点

  • 4 针,电源触点额定电流为 100 Amp/600VDC。
  • 2 针,信号触点额定电流为 30 Amp/250VDC。
  • IP65 环境保护,仅在连接时。
  • 主触点和工具触点完全可更换。
  • 可现场接线的 M40 线夹,适用于 22 – 32 毫米电缆范围。
  • 模块应安装在 QC-40 或更大的工具快换装置上,以处理最大额定电流和 100% 工作循环而不会过热。
  • 在这些条件下允许的最高环境温度为 100 华氏度。
  • 除非上下游电源均已断开并放电,否则不得连接或断开模块。
  • 保护接地 (PE) 或安全接地由客户的设备/电缆提供。
  • 主站和工具的引脚 1 在内部与模块外壳相连,用于安全接地。安全接地可在客户现场拆除。
  • 径向出口。

材料

  • 无电解镀镍铝外壳。
  • 弹簧销头镀贵金属
  • 镀贵金属触针
  • Delrin® 盖板
  • 丁腈橡胶密封圈
规格 价值
电气等级 电源 – 与 QC-40 或更大的设备连接时为 100 安培/600VDC。
信号 – 30 Amp/250VDC。
主侧重量 0.77 千克
工具侧重量 0.73 公斤
插针总数 6
引脚说明 电源 – 4
信号 – 2
工作温度范围 -28.9 °C 至 37.8 °C
类型 大电流模块
部件编号 说明
工具架 9120-MTC6C-T

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。