产品特点
特点
- 大电流承载能力;最高 180 安培,最高 800 伏,可为客户工具供电。更多详情,请参阅 Elec.了解更多详情。
- ATI 的专利锥配技术为大电流应用提供了较大的接触面积,同时还允许客户将电流从主装置传输到工具,与插针和插座相比,具有出色的错位能力和更低的磨损特性。
- 向后兼容设计,可与 PA20 和 PA21 型高电流模块配接。
- 触头易于更换和维修。
- 凹陷式主控侧触点可防止意外的人体接触。
- 模块化设计允许电缆连接从左侧或右侧退出,以改善机器人的着装和多功能性(请参阅《部件编号指南》)。
- 直接将 RobiFix 连接到机器人防护服和工具。
材料
- 镀铜触点。
- 铝质安装板,G10/FR4 绝缘体。
- Delrin 安装板。
| 规格 | 价值 |
|---|---|
| 电气等级 | PA22 主模块的额定电流为 180A/800V,受到 RobiFix 连接器(额定电流为 150A/600V)的限制。 |
| 主侧重量 | |
| 工具侧重量 | |
| 插针总数 | 3 |
| 引脚说明 | |
| 工作温度范围 | -28.9 °C 至 101 °C |
| 类型 | 大电流模块 |
| 下载 | 说明 |
|---|---|
| 9121-PA21LAP100-T | 9121-PA21LAP100-T |
| 9121-PA21L-T | 9121-PA21L-T |
| 9121-PA22LA-M | PA22 大电流模块,(3)200 安培触点,Robifix 直接连接,主设备,左侧馈电套筒 |
| 9121-PA21AP100-T | 9121-PA21AP100-T |
| 9121-PA21R-T | 9121-PA21R-T |
| 9121-PA22RA-M | PA22 大电流模块,(3)200 安培触点,直接 Robfix 连接,主电源,右馈电插口 |
- 筛选方式 部件编号
- 9121-PA21LAP1.00-T
- 9121-PA21LAP2.00-T
- 9121-PA21L-T
- 9121-PA21RAP1.00-T
- 9121-PA21RAP2.00-T
- 9121-PA21R-T
- 9121-PA22LA-M
- 9121-PA22RA-M
- 9121-PAE-T
| 部件编号 | 说明 | ||
|---|---|---|---|
|
9121-PA21LAP1.00-T | PA21 工具模块,带 1.0 米 RobiFix 尾纤,左进料 – 工具侧 |
|
|
9121-PA21LAP2.00-T | PA21 工具模块,带 2.0 米 RobiFix 尾纤,左进料 – 工具侧 |
|
|
9121-PA21L-T | PA21 工具模块,带 (3) 个触点,200 安培,左馈电 – 工具侧 |
|
|
9121-PA21RAP1.00-T | PA21 工具模块,带 1.0 米 RobiFix 尾纤,右进料 – 工具侧 |
|
|
9121-PA21RAP2.00-T | PA21 工具模块,带 2.0 米 RobiFix 尾纤,右进料 – 工具侧 |
|
|
9121-PA21R-T | 大电流模块,(3)触点,200 安培,右馈电 – 主侧 |
|
|
9121-PA22LA-M | PA22 大电流模块,(3)200 安培触点,Robifix 直接连接,主电源,左馈电插口 |
|
|
9121-PA22RA-M | PA22 大电流模块,(3)200 安培触点,Robifix 直接连接,主电源,右馈电插口 |
|
|
9121-PAE-T | 保护盖 – 工具侧 |
|