大电流模块

大电流模块:PG1

大电流模块:PG1

单触点大电流模块,2 号导线,200 安培

查看所有功能
型号  PG1
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • 设计用于从电源到客户工具之间传输大电流。
  • 单(1)个镀铑铜触点,耦合时可承受 200 安培的电流。
  • 电压不应超过 600 伏。
  • 采用先进的专利锥面配合技术,将电流从主设备传输到工具。
  • 锥形配接表面提供了较大的接触面积,具有出色的错位能力,可实现高效耦合/断开,而不会产生较大的弹簧力或过度磨损。
  • 更换工具前,必须断开电源并放电。模块不是开关。
  • 如有需要,可轻松更换触头。
  • 嵌入式和遮罩式主触头可防止意外的人体接触。

材料

  • 贵金属镀铜触点
Specification Value
电气等级 最大 200 安培/600 伏100% 占空比
主侧重量 0.45 千克
工具侧重量 0.48 公斤
插针总数 1
引脚说明
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
类型 大电流模块
下载 下载类型 语言
9630-20-PG1 图纸 English
9620-20-F-PG1 手册 English
下载 说明
9120-PG1-T 单触点大电流工具模块,2 号线,200A
9120-PG1-M 单触点大电流主模块,2 号线,200A
部件编号 说明
工具架 9120-PG1-M 单触点大电流模块,2 号导线,200 安培
工具架 9120-PG1-T 单触点大电流模块,2 号导线,200 安培

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。