大电流模块

大电流模块:PG3

大电流模块:PG3

带环形端子底座的大电流模块,单触点,200 安培

查看所有功能
型号  PG3
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 组件

产品特点

特点

  • 为客户工具提供接地连接。不得用于供电。
  • 单(1)个镀铜触点,可承载 200 安培。
  • 电压不得超过 600 伏。电流不得超过 200 安培。
  • 采用先进的专利锥形配接技术,将电流从主装置传输到工具。
  • 锥形配接表面提供了较大的接触面积,具有出色的错位能力,可实现高效耦合/分离,而不会产生较大的弹簧力或过度磨损。
  • 更换工具前,必须断开电源并放电。模块不是开关。
  • 如有需要,可轻松更换触头。
  • 嵌入式和遮罩式主侧触点可防止人体意外接触。
  • 使用压接式环形端子连接客户电缆。(标准尺寸为 2 AWG/35mm^2,可提供其他尺寸或由客户提供)。
  • 需要使用高柔性细股导线。
  • 最大电缆尺寸为 1/0 AWG。(工具模块下方必须有 6 毫米的自由空间,以便电缆弯曲)。

材料

  • 镀铜触点。
  • 铝外壳
  • FR4/G10 绝缘体
  • 橡胶套
  • 钢制紧固件
规格 价值
电气等级 最大 200 安培/600 伏100% 占空比
主侧重量 0.18 千克
工具侧重量 0.20 千克
插针总数 1
引脚说明
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
类型 大电流模块
下载 下载类型 语言
PG3 模块图纸 图纸 English
PG3 大电流模块手册 手册 English
部件编号 说明
工具架 9120-PG3-M 带环形端子底座的大电流模块,单触点,200 安培
工具架 9120-PG3-T 带环形端子底座的大电流模块,单触点,200 安培

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。