大电流模块

大电流模块:PY4X模块

大电流模块:PY4X模块

9128 系列大电流模块采用 ATI 的新型触点设计,结构紧凑,重量轻。新的触点设计为大电流应用提供了较大的接触面积,同时还允许客户将电流从主设备传输到工具,并降低了磨损特性。

查看所有功能
型号  PY4X
咨询我们的专家

产品特点 规格

产品特点

功能特点

  • 紧凑型大电流模块:与当前模块相比,尺寸缩小 40%,重量减轻 70
  • 新的触点设计最大限度地减少了触点分离力,使模块易于耦合而不会发生偏移。
  • 中心触点经过扩展,可实现先接后断。
  • 内置压接环形端子连接,可快速预接线和安装。
  • 带触点和线夹的主体采用复合材料设计,V0 级材料可在大电流触点之间提供最佳隔离。
  • 纤维增强复合材料后盖可保护触点和端子,并采用 V0 级材料,可承受焊接热环境。
  • 触点设计便于更换,零件数量最少。

材料

  • 复合材料,V0 级
规格 价值
电气等级 最大 210 安培/1000 伏
主侧重量 0.39 千克
工具侧重量 0.34 千克
插针总数 3
引脚说明
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
类型 大电流模块

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。