工具快换模块

液压模块:HBx

液压模块:HBx

压力额定值和管螺纹如表所示的液压模块

查看所有功能
型号  HBx
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 组件

产品特点

特点

  • 模块化组件,将商用高压、无滴漏、自密封流体耦合器与 ATI 重型工具快换装置相匹配。
  • 设计用于将高压流体从母管输送到工具,供客户的工具使用。
  • 自密封阀门可防止泄漏和滴漏。
  • 支持多种连接,并配有预对准销钉,以确保耦合器的正确啮合。
  • 在将主模块和工具模块驱动到一起时,客户的机器人必须克服耦合器中的压力。更换工具时应关闭泵。
  • 客户必须使用软管连接所有管道。不允许使用硬管连接,因为硬管连接会导致耦合器两半无法正确对齐和啮合。

材料

  • 铝外壳
  • 钢衬套和销钉
  • 氟碳密封件
  • 不锈钢耦合器
规格 价值
流量等级 0.46 用于 G 1/4 (在额定压力下)
1.23 用于 G 3/8(在额定压力下)
2.26 用于 G 1/2 (在额定压力下)
主侧重量
工具侧重量
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
公用事业类型 液压
下载 下载类型 语言
HB 模块保护盖组件 图纸 English
未安装 HB9-T 时的 HB9-M 保护罩 图纸 English
液力耦合器维修说明 图纸 English
HB2 液压模块图 图纸 English
HB6 液压模块图 图纸 English
HB8ZF2T1 模块图纸 图纸 English
HB9 液压模块图 图纸 English
HB9ZF2T1 液压模块图纸 图纸 English
液压示意图 图纸 English
HBx 液压模块手册(包括 HB2、HB6、HB8ZF2T1、HB9、HB9ZF2T1、HC2-T、HC4-T)。 手册 English
部件编号 说明
工具架 9121-HB2-M 液压模块,(2) 2300 PSI G3/8,(1) 2300 PSI G1/4,主侧
工具架 9121-HB2-T 液压模块,(2)2300 PSI G3/8,(1)2300 PSI G1/4,工具侧
工具架 9121-HB6-M 液压模块,(2)7200 PSI G3/8,主控侧
工具架 9121-HB6-T 液压模块,(2)7200 PSI G3/8,工具侧
工具架 9121-HB8ZF2T1-M 液压模块,(1) 7200 PSI G 1/4,SS 五金件,镀 TDC 对齐零件 – 主侧
工具架 9121-HB8ZF2T1-T 液压模块,(1) 7200 PSI G 1/4,SS 五金件,镀 TDC 对齐零件 – 工具侧
工具架 9121-HB9-M 液压模块,(2)7200 PSI G1/2,主侧
工具架 9121-HB9-T 液压模块,(2)7200 PSI G1/2,工具侧
工具架 9121-HB9ZF2T1-M 液压模块,(2) 7200 PSI G1/2,SS 五金件,TDC 电镀校准部件,主侧
工具架 9121-HB9ZF2T1-T 液压模块,(2) 7200 PSI G1/2,SS 五金件,TDC 电镀校准部件,工具侧
工具架 9121-HC2-T 当未安装工具模块时,与 HB2-M 至 HB8-M 模块一起使用的保护盖 – 工具侧
工具架 9121-HC4-T 未安装 HB9-T 时与 HB9-M 一起使用的保护盖 – 工具侧

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。