未分类

集成挂钩模块:NAx

集成挂钩模块:NAx

  • 工具架集成钩模块,右手 (NA2)、左手 (NA3)、右手,加长 2″ (NA4) 和左手,加长 2″ (NA5)–仅限工具侧
  • 降低堆叠高度,便于工具脱落。
  • 耐用性高。
  • 结构紧凑。
  • 机器人编程简单。
  • 高度可定制。

查看所有功能
型号  NAx
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • 工具架集成钩模块,右手 (NA2)、左手 (NA3)、右手,2 英寸加长 (NA4) 和左手,2 英寸加长 (NA5)–仅限工具侧
  • 降低堆叠高度,便于工具脱落。
  • 耐用性高。
  • 结构紧凑。
  • 机器人编程简单。
  • 高度可定制。

材料

  • 挂钩:硬化钢,黑色氧化
  • 臂:T6 铝,黑色阳极氧化处理
规格 价值
主侧重量
工具侧重量
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
类型 集成挂钩模块
下载 下载类型 语言
大型工具架组件,挂钩式,QC-310 图纸 English
QC-210 工具,带 NA4NA5 钩臂 图纸 English
NA23 钩臂安全区客户参考资料 手册 English
TSL 工具架产品手册 手册 English
下载 说明
9121-NA2-T QC-210 工具钩模块,右侧
9121-NA3-T QC-210 工具钩模块,左侧
部件编号 说明
9121-NA2-T

QC-210 工具钩模块,右侧

9121-NA3-T

QC-210 工具钩模块,左侧

工具架 9121-NA4-T 工具架集成挂钩模块,右手,2 “长
工具架 9121-NA5-T 工具架集成钩模块,左手,2 “长

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。