力矩传感器

Nano17 钛力/扭矩传感器

Nano17 钛力/扭矩传感器,32 N / 0.2 Nm 有效载荷,模拟 (+/-10V),12 针圆形安费诺连接器

  • 6 轴力/扭矩传感– 可测量所有六个自由度(Fx、Fy、Fz、Tx、Ty、Tz)的力和扭矩,力和扭矩范围分别高达 32 N 和 0.2 Nm。
  • 外形尺寸– 最小的商用六轴传感器,配有外部电子元件和钛结构,适用于各种应用中的中低有效载荷。
  • 模拟输出(+/-10V)–提供简单、实时的力和扭矩反馈,与大多数 PLC、控制器和数据采集系统兼容。
  • 超高强度– 采用高屈服强度不锈钢电火花线切割加工而成。最大允许过载值为额定容量的 4.9 至 19.6 倍。
  • 高信噪比– 硅应变片的信号强度是传统箔片应变片的 75 倍。该信号经过放大,噪声失真几乎为零。
查看所有功能
型号:  nano17-titanium-force-torque-sensor
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 配件 校准

产品特点

  • 6 轴力/扭矩传感– 可测量所有六个自由度(Fx、Fy、Fz、Tx、Ty、Tz)的力和扭矩,力和扭矩范围分别高达 32 N 和 0.2 Nm。
  • 外形尺寸– 最小的商用六轴传感器,配有外部电子元件和钛结构,适用于各种应用中的中低有效载荷。
  • 模拟输出(+/-10V)–提供简单、实时的力和扭矩反馈,与大多数 PLC、控制器和数据采集系统兼容。
  • 超高强度– 采用高屈服强度不锈钢电火花线切割加工而成。最大允许过载值为额定容量的 4.9 至 19.6 倍。
  • 高信噪比– 硅应变片的信号强度是传统箔片应变片的 75 倍。该信号经过放大,噪声失真几乎为零。
  • IP20 防护等级,适用于受控环境– 提供对固体物体的基本防护,非常适合在清洁、干燥和封闭的工业或实验室环境中使用
Specification Value
测量范围 32 牛米/0.2 牛米
感应范围
X/Y 力感应范围 ±32 N
X/Y 扭矩感应范围 ±0.2 牛米
Z 力感应范围 ±56.4 N
Z 扭矩感应范围 ±0.2 牛米
决议
X/Y 力感应分辨率 0.006 N
X/Y 扭矩感应分辨率 0.03 牛米
Z 力传感分辨率 0.006 N
Z 扭矩感应分辨率 0.03 牛米
超负荷
力 X/Y 单轴过载 ±160 N
力 Z 单轴过载 ±310 N
扭矩 X/Y 单轴过载 ±1.0 牛米
扭矩 Z 单轴过载 ±1.2 牛米
刚度
力 X/Y 计算刚度 4.8×10^6 牛/米
扭矩 X/Y 计算刚度 1.4×10^2 牛米/雷达
力 Z 计算刚度 6.6×10^6 牛/米
扭矩 Z 计算刚度 2.2×10^2 牛米/雷达
谐振频率
Fx/Fy/Tz 共振频率 3000 赫兹
Fz/Tx/Ty 共振频率 3000 赫兹
其他
高度 14.5 毫米
重量 0.0101 公斤
直径 17 毫米
接口板额定值 IP20
通信接口 模拟 (+/-10V)
精度(% 满刻度) 0.75 – 1.25%
延迟 <1 ms
采样率 40 千赫
连接器 12 针圆形安费诺
Accuracy values vary depending on the axis of measurement. For detailed specifications and axis-specific accuracy data, please contact our sales team.
The effective data rate is determined by the DAQ device in use. Specifically, the sensor data rate equals the DAQ device’s total data rate divided by six (6) channels; one for each axis of force and torque. For additional assistance, please contact our sales or engineering team.
下载 下载类型 语言
9230-05-1336 图纸 English
9230-05-1369 图纸 English
F/T 传感器数据采集 (DAQ) 系统手册 手册 English
Nano17 钛络合物载荷图 复杂加载图 English
ATIDAQFT.NET.MSI(演示版 2.1,.NET Framework 4.8) 软件 English
下载 说明
9105-TW-Nano17Ti-R 9105-TW-NANO17TI-R 的 3C CAD 模型链接
部件编号 说明
工具架 9105-C-PS-U-2

从电源或接口-电源盒到 DAQ 卡的电缆,未端接,2 米

工具架 9105-IFPS-1

DAQ 接口电源

工具架 9105-M1USB6421 USB-6421,16 位,250kS/s(16AI、2AO、16DIO),弹簧端子模块,mioDAQ 设备
校准X/Y 力感应范围Z 力感应范围X/Y 扭矩感应范围Z 扭矩感应范围X/Y 力感应分辨率Z 力传感分辨率X/Y 扭矩感应分辨率Z 扭矩感应分辨率
SI-32-0.232 N56.4 N0.2 牛米0.2 牛米0.0058 N0.0058 N0.00003 Nm0.00003 牛米
SI-16-0.116 N28.2 N0.1 Nm0.1 Nm0.0029 N0.0029 N0.00002 Nm0.00001 牛米
SI-8-0.058 N14.1 N0.05 Nm0.05 Nm0.0015 N0.0015 N0.00001 Nm0.00001 Nm

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。