力矩传感器

Nano25 力/扭矩传感器

Nano25 力/扭矩传感器,250 N / 6 Nm 有效载荷,模拟 (+/-10V),12 针圆形安费诺连接器

  • 6 轴力/扭矩传感– 可测量所有 6 个自由度(Fx、Fy、Fz、Tx、Ty、Tz)的力和扭矩,力和扭矩范围可达 250 N 和 6 Nm,是实验室测试和轻工业应用的理想之选
  • 外形尺寸– 最小的商用 6 轴传感器之一,配有外部电子元件,适用于各种应用中的中低有效载荷。
  • 模拟输出(+/-10V)–提供简单、实时的力和扭矩反馈,与大多数 PLC、控制器和数据采集系统兼容。
  • 超高强度– 采用高屈服强度不锈钢电火花线切割加工而成。最大允许过载值为额定容量的 7.1 至 15.1 倍。
  • 高信噪比– 硅应变片的信号强度是传统箔片应变片的 75 倍。该信号经过放大,噪声失真几乎为零。
查看所有功能
型号:  nano25-force-torque-sensor
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 配件 校准

产品特点

  • 6 轴力/扭矩传感– 可测量所有 6 个自由度(Fx、Fy、Fz、Tx、Ty、Tz)的力和扭矩,力和扭矩范围可达 250 N 和 6 Nm,是实验室测试和轻工业应用的理想之选
  • 外形尺寸– 最小的商用 6 轴传感器之一,配有外部电子元件,适用于各种应用中的中低有效载荷。
  • 模拟输出(+/-10V)–提供简单、实时的力和扭矩反馈,与大多数 PLC、控制器和数据采集系统兼容。
  • 超高强度– 采用高屈服强度不锈钢电火花线切割加工而成。最大允许过载值为额定容量的 7.1 至 15.1 倍。
  • 高信噪比– 硅应变片的信号强度是传统箔片应变片的 75 倍。该信号经过放大,噪声失真几乎为零。
  • IP20 防护等级,适用于受控环境– 提供对固体物体的基本防护,非常适合在清洁、干燥和封闭的工业或实验室环境中使用
Specification Value
测量范围 250 N / 6 Nm
感应范围
X/Y 力感应范围 ±250 N
X/Y 扭矩感应范围 ±6 牛米
Z 力感应范围 ±1000 N
Z 扭矩感应范围 ±3.4牛米
决议
X/Y 力感应分辨率 0.04 N
X/Y 扭矩感应分辨率 0.002 牛米
Z 力传感分辨率 0.125 N
Z 扭矩感应分辨率 0.0008 牛米
超负荷
力 X/Y 单轴过载 ±2300 N
力 Z 单轴过载 ±7300 N
扭矩 X/Y 单轴过载 ±43 牛米
扭矩 Z 单轴过载 ±63 牛米
刚度
力 X/Y 计算刚度 5.3×10^7 牛/米
扭矩 X/Y 计算刚度 6.5×10^3 牛米/雷达
力 Z 计算刚度 1.1×10^8 牛/米
扭矩 Z 计算刚度 9.2×10^3 牛米/雷达
谐振频率
Fx/Fy/Tz 共振频率 3600 赫兹
Fz/Tx/Ty 共振频率 3800 赫兹
其他
高度 21.6 毫米
重量 0.0634 千克
直径 25 毫米
接口板额定值 IP20
通信接口 模拟 (+/-10V)
精度(% 满刻度) 0.75 – 1.25%
延迟 <1 ms
采样率 40 千赫
连接器 12 针圆形安费诺
Accuracy values vary depending on the axis of measurement. For detailed specifications and axis-specific accuracy data, please contact our sales team.
The effective sample rate is determined by the DAQ device in use. Specifically, the sensor sample rate equals the DAQ device’s total data rate divided by six (6) channels; one for each axis of force and torque. For additional assistance, please contact our sales or engineering team.
下载 下载类型 语言
9230-05-1312 图纸 English
9230-05-1369 图纸 English
F/T 传感器数据采集 (DAQ) 系统手册 手册 English
Nano25 复杂载荷图 复杂加载图 English
ATIDAQFT.NET.MSI(演示版 2.1,.NET Framework 4.8) 软件 English
下载 说明
9105-tw-nano25-c 9105-TW-NANO25-E 的 3C CAD 模型链接
部件编号 说明
工具架 9105-C-PS-U-2

从电源或接口-电源盒到 DAQ 卡的电缆,未端接,2 米

工具架 9105-IFPS-1

DAQ 接口电源

工具架 9105-M1USB6421 USB-6421,16 位,250kS/s(16AI、2AO、16DIO),弹簧端子模块,mioDAQ 设备
校准X/Y 力感应范围Z 力感应范围X/Y 扭矩感应范围Z 扭矩感应范围X/Y 力感应分辨率Z 力传感分辨率X/Y 扭矩感应分辨率Z 扭矩感应分辨率
SI-250-6250 N1000 N6 牛米3.4 牛米0.0417 N0.125 N0.0015 牛米0.0008 牛米
SI-125-3125 N500 N3 牛米1.7 牛米0.0208 N0.0625 N0.0008 牛米0.0004 牛米
SI-62.5-1.562.5 N250 N1.5 Nm0.85 牛米0.0104 N0.0313 N0.0004 牛米0.0002 牛米

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。