产品特点
特点
- 设计用于从电源到客户工具之间传输大电流。
- 三(3)个镀银铜触点,耦合时每个可承载 600 安培。
- 电压不应超过 800 伏。
- 采用先进的专利锥形配接技术,将电流从主设备传输到工具。
- 锥形配接表面提供了较大的接触面积,具有出色的错位能力,可实现高效耦合/断开,而不会产生较大的弹簧力或过度磨损。
- 更换工具前,必须断开电源并放电。模块不是开关。
- 如有需要,可轻松更换触头。
- 凹陷和遮罩的主侧触点可防止意外的人体接触。
- 中心销延长,用于第一配对/最后断开保护。
材料
- 镀银触点。
| 规格 | 价值 |
|---|---|
| 电气等级 | 600 安培/800 伏 @ 100% 占空比 |
| 主侧重量 | 2.75 公斤 |
| 工具侧重量 | 2.26 千克 |
| 插针总数 | |
| 引脚说明 | |
| 工作温度范围 | -28.9 °C 至 65.6 °C |
| 类型 | 一次电流模块 |
| 下载 | 说明 |
|---|---|
| 9121-PH3-T | 电动工具模块,带 (3) 个 600A、800V 触点,2 号至 4/0 号电缆 |
| 9121-PH3-M | 带 (3) 个 600A、800V 触点的电源主模块,2 号至 4/0 号电缆 |
- 筛选方式 部件编号
- 9005-20-1948
- 9005-20-1954
| 部件编号 | 说明 | ||
|---|---|---|---|
|
9005-20-1948 | (2) 1-1/2 NPT,(1) 3/4 NPT 接头板套件 |
|
|
9005-20-1954 | (3) 1 英寸 NPT 接头板套件 |
|
- 筛选方式 部件编号
- 9121-PH3-M
- 9121-PH3-T
| 部件编号 | 说明 | ||
|---|---|---|---|
|
9121-PH3-M | 电源模块,(3)600A,800V 触点,2 号至 4/0 号电缆 – 主侧 |
|
|
9121-PH3-T | 电源模块,(3)600A,800V 触点,2 号至 4/0 号电缆 – 工具侧 |
|