产品特点
功能
- CYE1 模块允许使用 PROFINET 对工具快换装置进行通信和控制
- 快速故障排除:集成的网络服务器可轻松访问通信配置和以太网交换机管理。
- 一体化整体解决方案:与 ATI 阀门适配器配对,控制工具快换装置的锁定机制。
- 安全第一:采用 ATI 专利的工具架互锁(TSI)技术。集成的安全开关允许集成电磁阀仅在工具位于支架上时解除工具快换装置的耦合。
- 可靠性高:ATI 的防电弧电路可保护电源触点在耦合或断开时免受损坏。
- 过程验证:内置工具 ID 开关和随时可锁定、锁定和解锁的传感器输入,可最大限度地提供有关末端工具和工具快换装置状态的信息。
材料
- 阳极氧化铝外壳
- 镀贵金属弹簧和触针
- 丁腈橡胶密封件
| 规格 | 价值 |
|---|---|
| 电气等级 |
输入功率:4A,21.6-30V 输出功率:7A,20-30V |
| 主侧重量 | 1.73 公斤 |
| 工具侧重量 | 0.66 千克 |
| 插针总数 | |
| 引脚说明 | |
| 工作温度范围 | 0 °C 至 50 °C |
| 信号类型 | PROFINET |