工具快换模块

PROFINET 模块:DL10

PROFINET 模块:DL10

PROFINET 模块集成以太网开关、用于 PROFINET 通信的 D-Coded 4 针 M12 连接器、用于 US1 和 US2 电源的 5 针 Mini 连接器、工具上的 TSI、应用于 US1 和 US2 电源的防弧装置。主站上带有 LED 电缆的锁定、解锁和 RTL 检测。还支持来自工具模块的工具 ID。

查看所有功能
型号  DL10
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

功能

  • DL10 模块允许使用 PROFINET 对工具快换装置进行通信和控制。
  • 通过集成的以太网交换机,只需一根 PROFINET 电缆即可控制工具快换装置并连接下游 PROFINET 设备。
  • 集成的单电磁阀或双电磁阀(可在 Jxx 阀适配器模块上使用)可控制工具快换装置的锁定机制。
  • 工具模块上的连接器提供了工具架联锁(TSI)专利技术。集成的安全开关允许集成电磁阀仅在工具位于支架上时解除工具快换装置的耦合。
  • ATI 的防电弧电路(专利申请中)可保护电源触点在耦合/断开时免受损坏。
  • 提供五(5)个独立的工具 ID(0-99999)开关。
  • 提供就绪锁定(R1 和 R2)、锁定和解锁传感器输入。

材料

  • 产品 阳极氧化铝外壳
  • 镀贵金属弹簧和触针
  • 丁腈橡胶密封件。
规格 价值
电气等级 安全电源 – 24 VDC I/O+ 和 24VDC
10 安培/ 12-30VDC
主侧重量 1.01 千克
工具侧重量 0.64 千克
插针总数
引脚说明
工作温度范围 0 °C 至 50 °C
信号类型 PROFINET
下载 下载类型 语言
DL10 模块图纸 图纸 English
DL10-M、DL15-T 模块图纸 图纸 English
DL10 控制和信号模块手册(包括 DL15-T) 手册 English
下载 说明
9121-DL15-T DL15 工具 PROFINET 模块
9121-DL10-T DL10 工具 Profinet 模块组件
9121-DL10-M DL10 主站 Profinet 模块组件
部件编号 说明
工具架 9121-DL10-M PROFINET 模块集成以太网开关、用于 PROFINET 通信的 D-Coded 4 针 M12 连接器、用于 US1 和 US2 电源的 5 针 Mini 连接器、工具上的 TSI、应用于 US1 和 US2 电源的防弧装置。主站上带有 LED 电缆的锁定、解锁和 RTL 检测。还支持来自工具模块的工具 ID。 – 主站侧
工具架 9121-DL10-T PROFINET 模块提供一个以太网端口,并通过主模块支持工具 ID。D-Coded 4 针 M12 连接器用于 PROFINET 通信,5 针 Mini 连接器用于 US1 和 US2 电源,4 针 M12 连接器用于 TSI 开关,工具 ID 0-99999 可通过指轮开关调节。支持主站防弧功能。 – 工具侧面
工具架 9121-DL15-T PROFINET 模块提供一个以太网端口,并通过主模块支持工具 ID。D-Coded 4 针 M12 连接器用于 PROFINET 通信,5 针微型连接器用于 US1 和 US2 电源,M12 5 针母连接器用于支持工具上基于 RFID 的 TSI,工具 ID 0-99999 可通过拇指轮开关进行调整。主站 – 工具端支持防弧功能

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。